Kaapeleiden ohjausjärjestelmä CGS helpottaa suunnittelua, sillä toisin kuin kaapeliputket, se voidaan suunnitella ja mallintaa CAD-järjestelmässä. Siinä kaapelipituudet on esimääritelty ja myös suunniteltavissa. Integroidut, vedonpoistolla varustetut laipat nopeuttavat ja helpottavat asennusta.
Protective hose, material: Steel, galvanized / PVC, degree of protection: IP68, color: black, inside diameter: 29 mm, Total length: 10 m