Kaapeleiden ohjausjärjestelmä CGS helpottaa suunnittelua, sillä toisin kuin kaapeliputket, se voidaan suunnitella ja mallintaa CAD-järjestelmässä. Siinä kaapelipituudet on esimääritelty ja myös suunniteltavissa. Integroidut, vedonpoistolla varustetut laipat nopeuttavat ja helpottavat asennusta.
Protective hose, material: Steel, galvanized, degree of protection: IP40, color: silver-colored, inside diameter: 14 mm, Total length: 10 m