Kaapeleiden ohjausjärjestelmä CGS helpottaa suunnittelua, sillä toisin kuin kaapeliputket, se voidaan suunnitella ja mallintaa CAD-järjestelmässä. Siinä kaapelipituudet on esimääritelty ja myös suunniteltavissa. Integroidut, vedonpoistolla varustetut laipat nopeuttavat ja helpottavat asennusta.
Flat gasket, material: Perbunan, degree of protection: IP68, color: black, inside diameter: 21 mm