Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

HC-B 6-I-UT-M - Contact insert
1648115

Contact insert, number of positions: 6+PE, size: B6, number of connections per position: 1, Pin, Screw connection, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

For fast coding with plastic profile
For test pin 2 mm
Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373