Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

IPD PL 5P2,5 F GY - Connector
1088678

Connector, connection method: Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 600 V, 17.5 A, PA, light gray, coding: P, external cable diameter: 7 mm ... 11 mm and 11 mm ... 16 mm

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Easy distribution of power, as components are plugged directly
Simple, time-saving wiring in the field with Push-Lock connection
Reliable installation in harsh environments with IP66, IP68, and IP69K throughout the entire system
Secure, tool-free locking even in particularly difficult installation situations
Fast commissioning with preassembled cable assemblies