Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

US-WMT (15X4) OG - Cable marker
0829288

Cable marker, Card, orange, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, cable diameter range: 0.6 ... 50 mm, mounting type: slide-on, Number of individual labels: 84, text field height: 4 mm, text field width: 15 mm

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements