PATO 2/15
-
Conductor marker carrier
1013122
Conductor marker carrier, unmarked, cable diameter range: 2.8 ... 4.4 mm, mounting type: clip on, text field height: 4 mm, text field width: 15 mm
Tuotetiedot
| Product type | Marker carriers |
| Width | 15 mm |
| Height | 6.3 mm |
| Depth | 9.2 mm |
| Text field | |
| Text field width | 15 mm |
| Text field height | 4 mm |
| Color | transparent |
| Material | PVC |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Base element material | PVC |
| Components | Silicone-free |
| External cable diameter | 2.8 mm ... 4.4 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -50 °C ... 80 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| Mounting type | clip on |
| Tuotenumero | 1013122 |
| Pakkausyksikkö | 1 000 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 000 Kappaletta |
| Tuoteavain | BG221A |
| Tuotekoodi | BG221A |
| GTIN | 4017918013547 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 0,31 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 0,26 g |
| Tullitariffinumero | 39269097 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
| EF3.1 Ilmastonmuutos | |
| CO2e kg | 0,002 kg CO2e |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Conductor marker 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Conductor marker 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Conductor marker 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Conductor marker 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Conductor marker 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Conductor marker 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Conductor marker 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Conductor marker 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Conductor marker 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Conductor marker 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Conductor marker 0819408
-
US-WMT (15X4) - Cable marker 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Cable marker 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Cable marker 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Cable marker 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Cable marker 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Cable marker 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Cable marker 0828954
-
EMT (15X4)R - Insert label 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Insert label 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Insert label 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Insert label 0817358
-
WMTW (15X4)R - Cable marker 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Cable marker 0831003
-
PABL 15X4 - Insert strip 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Conductor marker 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Cable marker 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Cable marker 0825361
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insert label 1169312
Edut
Can be labeled using UC-WMT ... or US-WMT ... plastic labels or the EMT ... insert strips
These marking collars are used for subsequent labeling of systems that have already been wired
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa