Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

UKK 5-DIO/UL-UR - Component terminal block
2791029

Component terminal block, with integrated diode, nominal current: 0.5 A, number of connections: 4, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, 1st and 2nd level, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Double-level diode terminal blocks with various forms of wiring are available for a wide range of applications