UDK 4-DIO/L-R
-
Feed-through terminal block
2775317
Single-level terminal block with two-sided double connection and built-in diode, cross section: 0.2 - 2.5 mm2, AWG: 30 - 10, width: 6.2 mm, color: gray
Tuotetiedot
| Number of connections | 4 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 1.02 W |
| Number of connections per level | 4 |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.5 ... 0.6 Nm |
| Stripping length | 8 mm |
| Internal cylindrical gage | A3 |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 10 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, rigid | 2.5 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, flexible | 2.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, solid | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| Nominal current | 1 A |
| Maximum load current | 1 A (the maximum current is determined by the diode) |
| Nominal voltage | 630 V |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Width | 6.2 mm |
| End cover width | 1.5 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Mounting type | NS 32 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| Tuotenumero | 2775317 |
| Pakkausyksikkö | 50 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | BE1272 |
| Tuotekoodi | BE1272 |
| GTIN | 4017918273859 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 15,214 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 15,214 g |
| Alkuperämaa | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | 828bac3c-2b3b-43ef-8752-cccb4afd9f67 |
Yhteensopivat tuotteet
Huomautus: Joidenkin alla mainittujen lisäosien käyttö voi rajoittaa tämän tuotteen ominaisuuksia.
-
-
ISSBI 10- 6 - Bridge 0301505
-
LB 10-6 BU - Bridge 0202280
-
LB 10-6 RD - Bridge 0202293
-
LB 10-6 GY - Bridge 0202358
-
LB 100-6 GY - Bridge 0202345
-
LB 100-6 RD - Bridge 0202316
-
LB 100-6 BU - Bridge 0202303
-
FBI 100- 6 - Fixed bridge 0201650
-
FBI 10- 6 - Fixed bridge 0203250
-
FBI 20- 6 - Fixed bridge 0201867
-
EB 3- 6 - Insertion bridge 0201142
-
EB 2- 6 - Insertion bridge 0201155
-
EB 10- 6 - Insertion bridge 0201139
-
SBRN 2-7 - Bridge bar 1413230
-
USBR 2-7 - Bridge bar 2303239
-
USBRJ 2-7 - Bridge bar 2305538
-
D-UDK 4 - End cover 2775113
-
WS 3- 6 - Warning label 1004115
-
WS 5- 6 - Warning label 1004403
-
WS 4- 6 - Warning label 1004209
-
FB-150 METER - Fixed bridge 0201595
-
KSS 3- 6 - Short-circuit connector 0309523
-
KSS 6 - Short-circuit connector 0301547
-
RPS - Reducing plug 0201647
-
TS-KK 3 - Separating plate 2770215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Marker card 1007222
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail perforated 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
PSBJ 3/13/4 - Test plug strip 0201304
-
PSB 3/10/4 - Test plug strip 0601292
-
E/UK - End bracket 1201442
-
E/UK 1 - End bracket 1201413
Edut
Two connection points on each side to accommodate several conductors
Double bridge shaft enables individual potential distribution and supply
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa