ME PLC 40 CT10 GY7035 - Front connection module
2201492

Connection technology carrier, fully assembled with FKCN 1 x 10-pos., cover and release lever, incl. fitted cover; corresponding header: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

Tool-free mounting
Available in 40 mm overall width
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With DIN-rail-mountable bus connector and power connector system as an option