UL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20230831Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 10 A | 1 | |
Signal | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20230831Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 8 A | 1 | |
Signal | 60 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20230831Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 8 A |
UL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20230831Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 10 A |