Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
PROT-M17PRO-IT-IP67 - Plastic protective cap
PROT-M17PRO-IT-IP67
-
Plastic protective cap
1055707
Plastic protective cap, M17, series: M17 PRO
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Protective cap
Series
M17 PRO
Material specifications
Material Housing
PA 6.6
Material Seal
FKM
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP67
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1055707
Pakkausyksikkö
5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
5 Kappaletta
Tuoteavain
ABRGAD
Tuotekoodi
ABRGAD
GTIN
4063151783815
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
3,46 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
2,63 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)