cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E335019-20111129Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 5 A | ||
Signal | 600 V | 4 A |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E335019-20111129Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 5 A | ||
Signal | 600 V | 4 A |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E153698-20140124Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 5 A | ||
Signal | 600 V | 4 A |
UL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20210825Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 10 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 19 |
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E153698-20140124Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 5 A | ||
Signal | 600 V | 4 A |
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20210825Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 8 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 19 |