Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

HV M10/2 NFF - High-current connector
1055646

High-current connector, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 269 A, number of connections: 2, connection method: Bolt connection, Rated cross section: 120 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

HFR nut screw locking
Conical washer CS