DNV
Hyväksyntätunnus: TAE000037BCSA
Hyväksyntätunnus: 158887Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Input | 1000 V | 100 A |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Input | 1000 V | 100 A | ||
E | ||||
Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Input | 1000 V | 100 A |