Asennuksen apujärjestelmä clipx WIRE assist tehokkaaseen johtimien valmisteluun

Apujärjestelmä johtimien valmisteluun

clipx WIRE assist -apujärjestelmä mahdollistaa tehokkaan johtimien käsittelyn. Ohjelmiston tukema järjestelmä opastaa käyttäjää puoliautomaattisen johtimien käsittelyn läpi, ohjaa automaattisesti tärkeimpiä tulostuslaitteita ja tarjoaa tarvittavat tiedot CAE-tietojen perusteella.

Go to Product Detail Page for item 1197100
WIREASSIST SW1 - Software
WIREASSIST SW1 - Software
1197100

Intuitive software for guided conductor preparation and wiring, consistent data utilization from the CAE system through to the control cabinet, individual device control, license activation with the separately available software dongle

Edut

  • Selkeä käyttöliittymä ja tietojen siirtäminen helposti CAE-ohjelmista tekevät käytöstä vaivatonta
  • Hyvä prosessivarmuus, sillä ohjelmisto tukee johtimien valmistelua suoralla laiteohjauksella
  • Mahdollisuus käyttää mobiilisti sekä käsityökalujen, automaattityökalujen ja tulostusjärjestelmien optimaalinen sijoittelu lisäävät tehokkuutta ja joustavuutta

Apujärjestelmä tehokkaaseen johtimien valmisteluun

Teollisuuden kytkentäkaappiasennuksessa on manuaalisilla työvaiheilla edelleen suuri osuus. Erityisesti johtimien valmistelussa ja käsittelyssä on vielä paljon mahdollisuuksia. Nämä aikaa vievät toimet vievät yli puolet kytkentäkaappiasentajien työajasta. Phoenix Contactin clipx WIRE assist -apujärjestelmä on "työkalu", jolla nämä mahdollisuudet voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla siten, että taloudellisuus ja joustavuus lisääntyvät.

Ohjelmistotuettu asennuksen apujärjestelmä clipx WIRE assist tehokkaaseen johtimien valmisteluun

Ohjelmistotuettu johtimien valmistelu

Ohjelmistotuettu johtimien valmistelu parantaa prosessivarmuutta

Prosessien ohjelmistotuettuun toteuttamiseen tarvittavat johdotustiedot tuodaan yleisistä CAE-ohjelmista. Tiedot syötetään clipx WIRE assist -järjestelmään. Integroitu muokkaustoiminto mahdollistaa lisäksi tietojen manuaalisen keräämisen.

clipx WIRE assist -ohjelmisto opastaa työntekijää tietojen pohjalta puoliautomatisoidussa johtimien valmistuksessa. Järjestelmän laitteita ohjataan suoraan, ja lisäkäsittelyyn ja johdotukseen tarvittavat tiedot näytetään selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa automaattisesti näytöllä.

Nainen työskentelee istuen clipx WIRE assist -apujärjestelmällä

Ergonominen työpisteen suunnittelu

Ergonomisuus ja siirreltävyys tuovat joustavuutta

clipx WIRE assist -järjestelmän korkeussäädettävä työpöytä täyttää ergonomialle asetetut vaatimukset. Järjestelmän etuna on, että työt voi tehdä joko istuen tai seisten, ja korkeutta voi muuttaa käyttäjän koon tai suoritettavan työn mukaan. Tulostusjärjestelmien ja automaattityökalujen optimaalinen sijoittaminen työalueelle vähentää kurkottelua ja parantaa siten ergonomiaa.

Apujärjestelmässä on neljä jarrullista teollisuusohjauspyörää, joten se on siirreltävä. Näin järjestelmä voidaan ottaa käyttöön hajautetusti siellä, missä työt ovat, mikä vähentää tarpeettomiin siirtymisiin kuluvaa aikaa.

Lean-periaatteisiin perustuva asennuksen apujärjestelmä

Lean-periaatteisiin perustuva asennuksen apujärjestelmä

5S-periaatteen mukainen rakenne

Järjestelmän konsepti perustuu lean-periaatteisiin, kuten 5S.
Nämä periaatteet auttavat vähentämään kaaosta ja luomaan järjestystä.

Työkalut ja apuvälineet pysyvät hyvin omilla paikoillaan monikerroksisella vaahtomuovialustalla, jossa on syvennykset kullekin työvälineelle, mikä nopeuttaa niiden löytämistä ja käyttöä. Useammin käytetyt työkalut ovat helposti saatavilla, ja vähemmän käytetyt työkalut on sijoitettu kauemmas.

Asennuksen apujärjestelmä clipx WIRE assist

Apujärjestelmä tehokkaaseen johtimien valmisteluun
clipx WIRE assist

Apujärjestelmien käyttö lisää tuottavuutta ja prosessiturvallisuutta ja takaa kitkattoman työnkulun. Phoenix Contactin clipx WIRE assist on ohjelmistotuettu työkalu tehokkaaseen johtimien valmisteluun ja johdotukseen.

Esite
Asennuksen apujärjestelmä clipx WIRE assist