Tunneleiden vedenpoisto Lisää järjestelmien energiatehokkuutta ja kestävyyttä hyödyntämällä pumppuasemien valvonta- ja ohjausratkaisujamme.

Tunneleiden vedenpoisto

Haaste


Tunnelisulku

Tulvat ja epäpuhdas jätevesi

Äärisääilmiöt ja pohjavesitason läheisyys vaativat tunneleissa moniosaisia viemärijärjestelmiä. Tulvien estämisen lisäksi tunnelista voidaan joutua poistamaan turvallisesti myös palavia nesteitä, kuten polttoainetta tai saastunutta sammutusvettä. Tunnelin käyttäjien ja maanalaisten järjestelmien suojaamiseksi pumppujen käytettävyyden jatkuva valvonta on välttämätöntä.

Ratkaisu


Pumppuasema tunnelin viemäröintiin

Älykäs pumppujen automaatio

Rajuilmalla viemäripumppaamot estävät tunnelin tulvimisen ja huolehtivat hätätilanteissa saastuneen sammutusveden pois johtamisesta. Sisään tuleva vesi kerätään ensin tunnelissa ja johdetaan sitten pois viemäriverkostoon. Vesimassojen siirtämiseen tarvitaan tehokkaita pumppuja.

Redundanttien verkko- ja ohjausinfrastruktuurien lisäksi Phoenix Contact tarjoaa ratkaisuja poistopumppujen tehonvalvontaan ja luotettavaan säätöön myös tietoliikennevian sattuessa.

Muuttuvan vedenkorkeuden pohjalta PLC ohjaa useita pumppuja käyttötuntien tai moottorin käynnistyskertojen mukaan. Yhdessä yksityiskohtaisen diagnostiikan, valvonnan ja tietojen kirjaamisen kanssa järjestelmä takaa tunnelin luotettavan ja energiatehokkaan käytön. Jokainen poikkeama kirjataan ylemmän tason ohjausjärjestelmään ennakoivaa huoltoa silmällä pitäen.

Kemikaalikalvo lattialla

Suojaus vaarallisilta kemikaaleilta

Normaalissa liikennekäytössä, onnettomuustilanteissa tai tulipalon sattuessa viemärijärjestelmään voi päästä myös myrkyllisiä tai räjähdysherkkiä nesteitä. Sen vuoksi vesi tarkastetaan vaarallisten kemikaalien (kuten polttoaineen ja saastuneen sammutusveden) varalta ennen sen pääsyä pumppuasemaan. Vaaratilanteessa joko ryhdytään suojaustoimenpiteisiin tai sammutetaan pumppujärjestelmä kokonaan.

Kosketuspaneeli tunneleiden pumppujen ennakoivaan huoltoon

Ennakoiva kunnossapito

Lisää järjestelmien energiatehokkuutta ja pitkäikäisyyttä hyödyntämällä kokonaisvaltaista pumppuasemien valvonta- ja ohjausratkaisujamme. Keskeisten mittausarvojen, kuten tärinän, lämpötilan tai tiiviyden, kerääminen mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon. Tämä varmistaa pumppujen optimaalisen toiminnan ja veden poistamisen tunnelista luotettavasti.

Edut

  • Ennakoiva huolto minimoi kunnossapitotarpeen
  • Optimaalinen pumppujen käyttö vähentää energiankulutusta
  • Käyttötietojen, kuten käyttötuntien, lämpötilan ja vedenkorkeuden, yksityskohtainen kirjaaminen

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai laajennushankkeissa. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.

Whitepaper-julkaisu Kyberturvallisuus
Tunnelijärjestelmien turvallinen etäkäyttö

Lue whitepaper-julkaisusta, miten voit maksimoida järjestelmien etäkäytön turvallisuuden ja suojautua kyberhyökkäyksiltä ja haittaohjelmilta.

Tilaa whitepaper-julkaisu
Turvallinen tiedonsiirto