Signaalikaapeleiden mittaus, erotus ja maadoitus

Sovellusesimerkki raideinfrastruktuurin järjestelmäkäytettävyydestä

Signaalikaapelit asetinlaitteisiin

Asetinlaitteen signaalikaapeleiden testaus, erotus ja maadoitus

Raideinfrastruktuurissa kaapelipääteteline toimii siirtopisteenä asetinlaitteesta ulkolaitteistoon. Jokainen signaalikaapeli asetetaan siinä riviliittimille. Pitkäikäisen ja varman sähköliitännän lisäksi tässä toteutetaan erilaisia mittaus- ja kytkentäteknisiä tehtäviä signaalikaapeleissa ja merkinantoteknisissä ulkoisissa osissa: erotus, maadoitus, virran, vastuksen ja eristyksen mittaus.

Nämä signaalikaapeleista tehtävät mittaukset auttavat paikantamaan liitäntävirheitä tai vaurioita, jotka heikentävät merkittävästi järjestelmän käytettävyyttä. Jotta viat voidaan havaita nopeasti ja tarkasti, signaalikaapelit erotetaan osiin ja testataan. Koska sitä varten on avattava signaalivirtapiiri, tähän tehtävään käytetään erotusliittimiä. Erityisesti liittimissä, jotka on asennettu ulkoisiin järjestelmiin (liitäntä- ja kytkentäkaapit ja ulkoiset osat), jakopisteen heikompilaatuinen kosketus aiheuttaa tarpeettomia vikalähteitä järjestelmässä sekä loputonta vianetsintää.

Jotta voidaan taata kestävä ja pitkäikäinen matalaohminen kosketuslaatu, Phoenix Contactin liittimien erotusalue on rakenteeltaan erityisen luja ja laadukas. Näiden testauserotusliittimien ansiosta signaalivirtapiiri voidaan avata signaalijohtoa irrottamatta. Koestuspaikat on integroitu liittimiin, ja ne takaavat yhdessä kattavien koestusadapteritarvikkeiden kanssa mittauslaitteiden luotettavan kontaktoinnin.

Ota yhteyttä
Liitäntätekniikka raideinfrastruktuuriin

Liitäntätekniikka raideinfrastruktuuriin

Lisätietoja sopivista tuotteista: