Energianseuranta prosessiteknisissä järjestelmissä Laitteiden kokonaisvaltainen kunnonvalvonta säästää energiakustannuksia ja lisää järjestelmän käytettävyyttä. Havaitse mahdolliset vauriot ajoissa ja optimoi prosessisi.

Prosessijärjestelmän pumput ja moottorit

Pyörivät laitteet

Haaste


Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen sekoittimien käyttö tuotantolaitoksessa

Kunnossapidon suunnittelu älykkäästi

Suuri osa suunnittelemattomista toimintahäiriöistä on koneiden, esimerkiksi pyörivien koneiden aiheuttamia. Tämä vaurioittaa laitteita, kuten pumppuja, kompressoreita tai sekoittimia. Niiden huolto tapahtuu joko liian varhain tai joissakin tapauksissa liian myöhään, jolloin seurauksena on tuotantohäiriöitä.
Jatkuvalla moottorin- ja pumpunvalvonnalla voit kiinnittää huomiota merkittäviin kulumisen merkkeihin ja luoda edellytykset ennakoivalle kunnossapidolle. Näin voidaan ennustaa uhkaava toimintahäiriö tai suorittaa huolto oikeana ajankohtana. Lisäksi saat milloin tahansa tietoa järjestelmän osien tilasta.

Ratkaisu


Pumppu vikojen ja häiriöiden varhaiseen tunnistamiseen

Vikojen ja häiriöiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa

Kriittisten pumppujen ja moottoreiden jatkuvalla valvonnalla mahdollistamme oikea-aikaisen huollon. Koneen koosta ja rakenteesta riippuen hydraulinen, mekaaninen tai sähköinen valvonta voi olla järkevää.

Sähköinen teho antaa tietoa järjestelmän osien kulusta, tilasta ja toimintapisteestä. Valvonnan jälkiasennus on nopeaa ja edullista, ja se soveltuu siksi myös pienille tai keskisuurille pumpuille ja moottoreille.
Pätötehon kulutuksella voidaan tunnistaa useat virhetoiminnot ja suorittaa siten huolto oikeaan aikaan.

Tyypilliset pätötehokäyrät Grafiikat selventävät sähkömoottoreiden valvontaa ja diagnostiikkaa esimerkiksi tukosten, likaantumisen ja kulumisen varalta. Näin voidaan tunnistaa kriittiset kuormitustilat ja suojata pumppuja, käyttölaitteita, tuulettimia tai kompressoreita jatkuvasti.

Pätötehokäyrä: normaalikäyttö
Pätötehokäyrä: ilmakupla
Pätötehokäyrä: likaantuminen
Pätötehokäyrä: tukos
Pätötehokäyrä: kuivakäynti
Pätötehokäyrä: normaalikäyttö
Pätötehokäyrä: ilmakupla
Pätötehokäyrä: likaantuminen
Pätötehokäyrä: tukos
Pätötehokäyrä: kuivakäynti

Tehokas moottorin- ja pumpunvalvonta

Moottorin käyttöarvojen mittaaminen tapahtuu sähköisen pätötehon virran- ja jännitteenmittauksen avulla. Vaihtovirralla toimivien koneiden kanssa tämä on mahdollista yhdessä suorakytkennän, kontaktorin tai taajuusmuuttajan kanssa.

Jos valvontaan käytetään lisäksi muita antureita, valvontamallista tulee tarkempi. Siirto voidaan tehdä yhteen tai useampaan päällekkäiseen järjestelmään, kuten tietokantoihin, pilvipalveluihin, MES-järjestelmiin ja omaisuudenhallintaan. Tällä varmistetaan nykäyksettömyys tuotantoprosessiin nähden.

Interaktiivinen kuvakartta: NAMUR Open Architecture -toimintojen yleiskatsaus – pyörivien laitteiden valvonta
Pilviratkaisut
Laitteiden älykäs hallinta ja seisokkiaikojen lyhentäminen Proficloud.io-IIoT-alustan älykkäillä palveluilla.
Lisätietoa
Pilviratkaisut
PLC-ohjaukset
Työskentele vapaasti suosimillasi ohjelmointikielillä, olivatpa ne sitten IEC 61131-3 -standardin mukaisia tai korkean tason kieliä. Integroi avoin lähdekoodi ja sovellukset tai verkotu pilviyhteyksien kautta PLCnext Controlin kanssa.
Lisätietoa
PLC-ohjaukset
Teollisuusreitittimet etähuoltoon ja kyberturvallisuuteen
mGuard-reitittimet takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja suojaavat kyberhyökkäyksiltä ja haittaohjelmilta.
Lisätietoa
Teollisuusreitittimet etähuoltoon ja kyberturvallisuuteen
Koneenhallintayksiköt
Kerää energiatiedot monitoimisilla EMpro-energiamittareilla ja välitä ne helposti ylemmän tason ohjaus- ja hallintajärjestelmiin.
Lisätietoa
Koneenhallintayksiköt

Edut

  • Helppo asennus ja pätötehon mittauksen vaivaton jälkiasennus esimerkiksi pyörivien laitteiden valvontaan
  • Ennakoiva huolto ja sähköisten mittausarvojen älykäs käyttö minimoi kunnossapitotyöt
  • Valinnainen tärinänvalvonta parantaa järjestelmän käytettävyyttä entisestään

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Annan mielelläni neuvoja järjestelmien energianseurannasta, jotta löydämme mahdollisuudet optimoida järjestelmiesi käytettävyyttä.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.