Digitaalinen kaksonen prosessiautomaatiossa Tutustu ratkaisuihimme, jotka mahdollistavat kaikkien kentälle asennettujen antureiden ja toimilaitteiden toteutuksen ja toteutuman vertailun.
Haaste
Johdonmukainen laitteistodokumentaatio
Prosessiteollisuuden suurlaitoksissa käytetään paljon resursseja järjestelmädokumenttien pitämiseen ajan tasalla. Kunnossapidon tai vieraiden yritysten työntekijät tarkistavat säännöllisesti tuotantolaitoksen ja tekevät havaituista muutoksista niin kutsuttuja punakynämerkintöjä. Näiden paperilistoille tehtyjen punakynämerkintöjen siirtäminen prosessi- ja instrumenttikaavioon on usein virhealtista. Siksi valmistajatiedot eivät ole käytettävissä, jos laite poistetaan käytöstä tai tuotetta muutetaan. Tuotantolaitoksen jatkuvasti vaihtuvan kenttälaitekannan ja osaksi puuttuvien tietojen takia varastoa on vaikea suunnitella, ja laitteiden vaihtaminen vaikeutuu merkittävästi.
Ratkaisu
Digitaalinen järjestelmän läpinäkyvyys
80 % prosessiteollisuuden järjestelmistä on varustettu digitaalisilla HART-kenttälaitteilla. Niistä kuitenkin vain 5 % käyttävät digitaalisia signaaleja.
Mahdollistamme takautuvan pääsyn HART-tietoihin ja tarjoamme tarvittavat kenttätiedot OPC-UA-muodossa sujuvasti käyttöösi. Näiden älykkäiden kenttälaitetietojen ansiosta hyödyt digitaalisesta laitteiden läpinäkyvyydestä, niin sanotusta digitaalisesta kaksosesta. Tämän läpinäkyvyyden ansiosta huolto ja kunnossapito helpottuvat sekä käytettävyys paranee selvästi.
HART-laitteiden varastoluettelo painikkeen painalluksella
Verkkopohjaisesta varastoluettelostamme näet kaikki kenttälaitteet yhdellä silmäyksellä. Muutokset reunustetaan paremman yleiskuvan saamiseksi. Tämä helpottaa punakynämerkintöjen omaksumista laitedokumentteihin. Lisäksi voit viedä varastoluetteloita. Tällä tavalla luot perustan digitaalisen kaksosen (digital twin) käyttöönotolle prosessiautomaatiossa.
Esimerkki verkkopohjaisesta varastoluettelosta
Prosessiteollisuudessa digitaalisella kaksosella ymmärretään digitaalista kopiota kaikista kentällä saatavilla olevista antureista ja toimilaitteista, mukaan lukien tallennetut huoltosyklit, niiden parametrointi sekä laitteiden vikatilat, mikäli virheitä on ilmennyt. Tähän keskitymme ratkaisullamme.
Kentältä teollisten esineiden internetiin
HART-signaalien sähköinen väliotto toteutetaan tätä varten suunnitellulla ryöstöliittimellä kenttälaitteen ja ohjausjärjestelmän välisestä parikaapelista. Kenttälaitetiedot normalisoidaan ja yksinkertaistetaan. Näin voit tarjota lisäarvopalveluita, kuten ennaltaehkäisevää huoltoa (predictive maintenance), tai jatkuvaa prosessioptimointia.
Edut
- Laitteesta on aina saatavilla ajantasaisia ja reaaliaikaisia tietoja automaattisen toteumadokumentaation ansiosta
- Asennettuja HART-kenttälaitteita koskevien tietojen kerääminen manuaalisesti jää pois, koska kenttälaitteet voidaan yhdistää dokumentointi- ja kunnossapitojärjestelmään
- Viat voidaan korjata nopeasti, eikä laitetta tarvitse asettaa seisontaan valmistajan takaisinkutsujen, muutosten tai käytöstä poistojen takia optimoidun varastokannan ansiosta
Yhteystiedot
Tuotteet
Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?
Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.