Dataloggeri Dataloggerit varmistavat, että aurinkopuistosta kerätään kohdennetusti kaikki olennaiset tiedot. Ne antavat järjestelmän ylläpitäjälle jatkuvan yleiskuvan aurinkopaneelijärjestelmän nykyisestä tilasta.

Kaksi teknikkoa aurinkopuistossa

Haaste


Ilmakuva aurinkopuistosta

Kaikki tiedot saatavilla

Laajojen aurinkopaneelijärjestelmien tehokas käyttö edellyttää jatkuvaa valvontaa ja ohjausta. 10 MW:n aurinkopaneelijärjestelmä koostuu noin 1 000 piiristä, joissa kussakin on 30 aurinkopaneelimoduulia. Aurinkopaneelijärjestelmä sisältää useita aurinkopaneelien liitäntäkoteloita, inverttereitä ja valvontakomponentteja, kuten sääasemia, ympäristöantureita tai energiamittareita. Täytyy kerätä lukuisia mittausarvoja, ohjata inverttereitä ja välittää järjestelmän tila ylemmän tason tiedonhallintajärjestelmään.

Ratkaisu


Kytkentälaiteyhdistelmä dataloggeri

Esimerkinomainen modulaarinen rakenne dataloggerin kytkentäkaapista

Tiedon keruu ja jakaminen

Dataloggerin tehtävänä on kerätä ja jatkokäsitellä tietoja. Se tallentaa kaikki olennaiset tiedot ympäristöolosuhteista ja invertterin tilasta. Järjestelmät voidaan integroida joustavasti PLCnext Engineerin toimintomoduulien avulla. Kerätyt tiedot tallennetaan joko paikallisesti SD-kortille tai lähetetään ylemmän tason portaaliin.

Verkkokomponentit aurinkopaneelijärjestelmien turvalliseen käyttöön

Verkkokomponentit aurinkopaneelijärjestelmien turvalliseen käyttöön

Aurinkopaneelijärjestelmien verkotus

Käytä Phoenix Contactin komponentteja kenttäjärjestelmän nopeaan ja helppoon verkotukseen. Näin muodostat redundanttiset ja palomuurien suojaamat verkot. Riippumatta käytetystä siirtovälineestä: Phoenix Contactilta löydät sopivat verkkokomponentit häiriöttömän tiedonsiirtoratkaisun toteuttamiseen. Perustana sille ovat tehokkaat Gigabit-kytkimet, modeemit ja mediamuuntimet.

Edut

  • Älykkäät automaatioratkaisut vähentävät suunnittelu- ja käyttökustannuksia
  • Redundanttiset ja siten vikaturvalliset verkot
  • Vähemmän konfigurointivirheitä automaattisen tunnistustilan ansiosta
  • Ei tietokatkoksia väliaikaisen tietojentallennuksen ansiosta
Interaktiivinen kuvakartta: Valvontaratkaisujen topologia
Syötönhallinta
Innovatiivisilla ratkaisuillamme liität hajautetut energiantuotantojärjestelmät joustavasti verkon ylläpitäjän paikallisten vaatimusten mukaan.
Lisätietoa
Syötönhallinta
Säätietojen keruu
Sääaseman avulla voidaan tarkkailla aurinkopaneelijärjestelmän tehokkuutta jatkuvasti.
Lisätietoa
Säätietojen keruu
Dataloggeri
Dataloggeri tallentaa kaikki aurinkopuiston olennaiset tiedot.
Lisätietoa
Dataloggeri
Invertteritiedonsiirto
Phoenix Contactilta on saatavana aurinkopaneelijärjestelmille tarkoitettuja ohjelmistokirjastoja, joiden toimintoja laajennetaan jatkuvasti.
Lisätietoa
Invertteritiedonsiirto
Aurinkopaneelien liitäntäkotelot
Phoenix Contactin aurinkopaneelien piirivirtojen valvontajärjestelmän avulla voit reagoida heti toimintahäiriöihin ja tehohäviöihin myös yksittäisten piirien vikaantuessa.
Lisätietoa
Aurinkopaneelien liitäntäkotelot

Ryhmäkuva aurinkoenergian asiantuntijoista
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Tuemme sinua mielellämme matkallasi kohti kestävää energiantuotantoa.

Viite


Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.