Energiatehokkuus tuotantoa pysäyttämättä – Boehringer Ingelheim vähentää kulutusta älykkäiden energia-analyysien ansiosta

Lääkkeiden täyttölinja
Ilmakuva Boehringerin tehtaasta ja rakennuksesta

Boehringer Ingelheim – innovaatiota ja vastuullisuutta vuodesta 1885 lähtien

Boehringer Ingelheim on yksi maailman johtavista tutkimuspohjaisista lääkeyrityksistä. Perheyritys on perustamisestaan vuonna 1885 lähtien pyrkinyt saavuttamaan todellista lääketieteellistä edistystä innovaatioiden avulla – nyt ja tuleville sukupolville. Yli 53 000 työntekijää työskentelee ihmisten lääkevalmisteiden, eläinten terveyden ja biofarmasian aloilla. Keskeinen pyrkimys: Kestävyys ja resurssien vastuullinen käyttö yrityksen kaikilla osa-alueilla.

Boehringer Ingelheimin tehdas

Suuri energiankulutus kohtaa tiukat tuotantovaatimukset

Boehringer Ingelheim käyttää erityisiä tyhjiöpumppuja inhalaattoripatruunoiden tuotantoprosessin vuototesteissä. Kymmenen pumppua, joiden kokonaisteho on 55 kW, kuluttivat paljon energiaa myös tyhjäkäynnillä. Samaan aikaan sääntelyvaatimusten vuoksi nykyistä testausjärjestelmää ei voitu muuttaa eikä käynnissä olevaa tuotantoa keskeyttää. Tavoitteena on tarkka energiantarpeen analyysi todellisissa olosuhteissa – puuttumatta sertifioituihin prosesseihin.

Boehringerin mittaustulokset

Kosketukseton mittaus

Boehringer Ingelheim on kehittänyt yhdessä Phoenix Contactin kanssa älykkään ratkaisun kosketuksettomaan energiatietojen rekisteröintiin käytön aikana:

  • Reaaliaikainen mittaus: EMpro-sarjan energiamittarit tallentavat todelliset kulutustiedot kaapeleiden ympärille sijoitettujen liittimien kautta – sähköasennukseen puuttumatta.
  • Tietojen analysointi PLCnext Technologyn avulla: Tiedot analysoidaan EPC 1522 -Edge-laitteella yhdessä avoimen PLCnext Technology -automaatiojärjestelmän kanssa.
  • Saumaton integrointi: Ratkaisu asennettiin erikseen kytkentäkaappiin, ja se käyttää olemassa olevaa 230 V:n syöttöjännitettä – vaikuttamatta käynnissä olevaan toimintaan.

PLCnext-ekosysteemin avoimuus mahdollistaa nykyisten ja tulevien tekniikoiden ja protokollien, kuten Modbus, NodeRed tai MQTT, joustavan integroinnin.

Phoenix Contactin toimittama kytkentäkaappi varustettuna testaus- ja mittaustekniikalla Boehringerissä

Edut

  • 10 % energiansäästö älykkään valmiustilan ohjauksen ansiosta 15 minuutin kuluttua.
  • Tuotantoa ei tarvitse keskeyttää, eikä testijärjestelmään tarvitse tehdä muutoksia
  • Havaittujen vuotojen ja ylimitoitettujen pumppujen aiheuttama lisäoptimointipotentiaali
  • Avoin, tulevaisuudenkestävä järjestelmä, joka on helposti laajennettavissa ja johon on helppo integroida uusia työkaluja
  • Luotettava hankekumppani: Phoenix Contact tekee vaikutuksen syvällisellä toimialan asiantuntemuksella, nopealla toteutuksella ja tasavertaiseen kumppanuuteen perustuvalla yhteistyöllä
Phoenix Contactin mittaus- ja turvatekniikkaa sisältävä kytkentäkaappi

Boehringer Ingelheim matkalla kohti kestävää tuotantoa

Yhdessä toteutetun energiantarveanalyysin ansiosta Boehringer Ingelheim pystyi säästämään suoraan 10 prosenttia energiaa ja tunnistamaan lisää optimointimahdollisuuksia tulevaisuudessa. Erityisen huomionarvoista on, että ratkaisu toteutettiin häiritsemättä herkkiä tuotantoprosesseja ja että se täyttää kaikki farmaseuttiset vaatimukset. Phoenix Contactin kumppanina ja PLCnext Technologyn avoimuuden ansiosta Boehringer Ingelheimillä on ihanteelliset edellytykset saavuttaa kunnianhimoiset energiansäästö- ja CO₂-päästöjen vähentämistavoitteensa vuoteen 2030 mennessä.

Yhteystiedot


Ryhmäkuvassa digitaalisen tehtaan asiantuntijaryhmä
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Tuemme sinua mielellämme matkallasi kohti tehokasta, kestävää ja turvallista tehdasta.

Tuotteet