Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Liitäntätekniikka ja elektroniikkakotelot kiinteistön ohjaukseen

Building Intelligence

Kiinteistötoimintojen älykkääseen ohjaukseen ja käyttöön.

Lataa esite
Mies kytkentäkaapin luona, jossa on liitäntätekniikka ja kotelot kiinteistön ohjaukseen

Me tarjoamme ratkaisut sovelluksiisi

Ohjaukset tai Human Machine Interface (HMI) ovat erottamaton osa älykkäästi automatisoituja kiinteistöjä. Ne mahdollistavat yhdessä antureiden ja toimilaitteiden kanssa toimintatilojen tallentamisen ja näyttämisen tai tilatoimintojen, kuten valon, lämmityksen tai varjostuksen automaattisen ohjauksen. Luotettavaa toimintaa varten ohjaustekniikan tulee olla viankestävää ja sitä tulee voida käyttää intuitiivisesti myös huollon yhteydessä. Riippumatta siitä, levitetäänkö signaaleita, siirretäänkö dataa vai muutetaanko tehoja Phoenix Contact laiteliitännät ja elektroniikkakotelot tarjoavat luotettavia ratkaisuja kiinteistötekniikan lukuisiin sovelluksiin.

Laiteliitäntöjen yleisimmät sovellukset kiinteistön ohjauksessa

  • Näyttö- ja käyttöpäätteet
  • Anturit ja toimilaitteet
  • Ohjaukset

Laiteliitäntöjen yleisimmät sovellukset kiinteistönohjauksessa

  • Näyttö- ja käyttöpäätteet
  • Anturit ja toimilaitteet
  • Ohjaukset

Edut

  • Suuri sovellusvalikoima: ratkaisut board-to-board-, wire-to-board- ja wire-to-wire-sovelluksiin
  • Joustavia käyttömahdollisuuksia tarjoavat elektroniikkakotelot ja liitäntätekniikka kytkentäkaappi- ja rakennusasennuksiin.
  • Toiminnallisesti mukautuva: lukuisat liitäntä- ja lukitustekniikat lisäävät asennusmukavuutta ja kestävää toiminnan turvallisuutta
  • Yhtenäinen komponenttidesign: laiteliitännät ja pistoliittimet signaaleja, dataa ja tehoa varten yhdeltä toimittajalta
BC-sarjan elektroniikkakotelot rakennusautomaatioon

BC-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot rakennusautomaatioon

BC modular -sarjan elektroniikkakoteloiden avulla push-in-liitäntätekniikan käyttäminen on vaivatonta kotelon etupuolella. Kukin kotelon kammio voidaan konfiguroida yksilöllisesti vastaamaan joustavasti kaikkia vaatimuksia: esim. push-in-liitäntöjä varten SPT-THR 1,5- ja SPT-THR 2,5 -sarjojen piirikorttiliittimillä tai kolmen ennalta määritellyn liitäntäsyvyyden avulla. Optimaalisen mukauttamisen laitteen vaatimuksiin mahdollistavat myös kotelon kannet, joissa on integroitu kosketusnäyttö, kalvonäppäimistöt ja 8- ja 16-napainen väyläliitin.

  • DIN 43880 -standardin mukaiset kotelo- ja asennusmitat sähkökeskuksissa käyttöä varten
  • Sarja- ja rinnakkaismuotoiseen moduulitiedonsiirtoon tarkoitetun 8- tai 16-napaisen HBUS-liittimen ansiosta liitosta ei tarvitse irrottaa moduulin vaihtoa varten
  • Laitesuunnittelun vapaus – piirikortin asennus kolmeen suuntaan
Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Monipuoliset piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Ohjaukset ja HMI:t ovat yhtä monipuolisia kuin tehtävät, joita ne suorittavat. Niiden toimintojen laajuus määräytyy käyttäjälle myös pitkälti fyysisten rajapintojen mukaan. Mitä intuitiivisemmin laitetta voidaan käyttää, sitä luotettavammin se voi automatisoida toimintoja. Phoenix Contactin piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet ovat jo vuosikymmenien ajan osoittautuneet intuitiiviseksi liitäntäratkaisuksi.

  • Pistoliittimet ja riviliittimet piirikortteihin.
  • 2,5–5,08 mm:n rastereille
  • Enintään 24 A:n (IEC) / 20 A:n (UL) virroille
  • Ruuvi- ja jousiliitäntäiset mallit
SKEDD-pistoliittimet kytkettäviin ja irrotettaviin piirikorttiliitäntöihin

SKEDD-pistoliittimet kytkettäviin ja irrotettaviin piirikorttiliitäntöihin

SKEDD-pistoliittimet kytkettäviin ja irrotettaviin piirikorttiliitäntöihin

Ohjauslaitteissa käytettävien laitteiden tekninen varustelu on yhtä monipuolista kuin niiden tehtävät. Piirikorttiliitäntäiset SKEDD-suorapistoliittimet asennetaan suoraan piirikorttiin. Muita osia ei tarvita.

  • Kiinnitysnastat varmaan lukitukseen ilman juottamista
  • Yksiriviset ja kaksiriviset mallit 3,5 mm:n ja 5,0 mm:n rastereille
  • Push-in-jousiliitäntä tai puristusliitäntä
  • Jopa 12 A:n virroille ja 320 V:n jännitteille
Kestävät board-to-board-pistoliittimet laitteiden sisäisten piirikorttien liittämiseen

Kestävät board-to-board-pistoliittimet laitteiden sisäisten piirikorttien liittämiseen

Kestävät board-to-board-pistoliittimet laitteiden sisäisten piirikorttien liittämiseen

Teollisuuden elektroniikkalaitteiden komponentit ovat yhä kompaktimpia. Samaan aikaan niiden toimintojen kattavuus ja suorituskyky kasvaa. Tämänkaltaisten laitteiden perustana ovat board-to-board -pistokkeet useiden piirikorttien liittämiseen laitteen sisäisesti. Ne soveltuvat erityisesti rakennustekniikan hajautettuihin ja modulaarisiin sovelluksiin, kuten ohjauksiin, taajuusmuuttajiin tai HMI:hin.

  • Kompaktit rasterit 0,8 mm und 1,27 mm
  • Suojatut ja suojaamattomat ratkaisut
  • Vertikaali- ja horisontaalirakenteet erilaisiin piirikorttimalleihin
  • Pinokorkeudet 6–12 mm
Kuparipohjaiset dataliittimet suurille kaistanleveyksille

Kuparipohjaiset dataliittimet suurille kaistanleveyksille

Kuparipohjaiset dataliittimet kiinteistönohjauksen suurille kaistanleveyksille

Moderni talotekniikka ohjaa lukuisia sovelluksia täysautomaattisesti tai käyttäjän ohjaamana. Ohjaukset ja HMI-laitteet työstävät signaaleita ja dataa vuorokauden ympäri. Rakennusten lisääntyvän digitalisoinnin myötä myös tarvittava kaistanleveys kasvaa. Phoenix Contactin kuparipohjaiset dataliittimet takaavat turvallisen ja luotettavan tiedonsiirron jopa 10 Gb/s nopeudella.

  • Standardoidut pistokemallit kuten RJ45, USB, D-SUB
  • Pikaliitännät, kuten IDC-, pierce- tai jousivoimaliitäntä tekevät kenttäasennuksesta helppoa
  • Ratkaisut sisä- ja ulkokäyttöön
  • Luotettavat suojauskonseptit fysikaalisten, mekaanisten ja sähköisten vaikutusten varalta
Laite- ja kaapeliliittimet Single Pair Ethernetiin

Laite- ja kaapeliliittimet Single Pair Ethernetiin

Laite- ja kaapeliliittimet Single Pair Ethernetiin

Siellä missä anturit ja toimilaitteet on sijoitettu ahtaisiin tiloihin, ja niiden huollon tulee kuitenkin tapahtua esteettä, voivat Single Pair Ethernetin (SPE) standardoidut kaapeli- ja laiteliittimet osoittaa vahvuutensa. SPE on ihanteellinen kompakti ja tehokas käyttöliittymä esimerkiksi ohjauksille, HMI:lle ja antureille. Yhden parin Ethernetin avulla sisäisen datakaapeloinnin tiedonsiirtoprotokolla kattaa kaiken viimeiseen metriin asti ohjaimesta anturiin. Näin käyttötarkoituksen mukaan optimoitu kaapelointi muodostaa perustan tulevaisuuden verkottamiselle laitteesta pilveen. Se mahdollistaa sovelluksen johdonmukaisesti älykkään ja skaalautuvan verkottamisen kaikilla tasoilla.

Kompaktit pyöröpistoliittimet M8–M12

Kompaktit pyöröpistoliittimet M8–M12

Kompaktit pyöröpistoliittimet M8–M12

Invertterit, ohjaukset tai kamerat vaativiin ympäristöolosuhteisiin vaativat usein IP65/67-kotelointiluokkiin asti suojattuja liitäntöjä turvalliseen tiedonsiirtoon esimerkiksi tietokoneisiin, HMI-laitteisiin tai käyttöpäätteisiin. Tässä pääsevät metristen kokojen M8–M12 pyöröpistoliittimet näyttämään etunsa: ne ovat standardoituja, kompakteja, plug-in-yhteensopivia ja luotettavia vaativissa ympäristöissä. Samaan aikaan he ovat vakiinnuttaneet asemansa useissa eri sovelluksissa. Antureiden ja toimilaitteiden Ethernet-pohjainen tiedonsiirto avaa myös uusia käyttöalueita. Suuri valikoima erilaisia koodauksia mahdollistaa yhtenäisen ja kattavan ratkaisun signaalien, datan ja tehon siirtämiseen.

  • Jopa 17 napaa signaalinsiirtoon
  • Jopa 10 Gb/s tiedonsiirtonopeuksiin
  • Jopa 16 A / 630 V tehoihin
  • Hybridipistoliittimet datalle ja teholle