Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Tila-automaatio

Building Intelligence

Koe rakennusten IoT-ratkaisut virtuaalisesti!

Tutustu Phoenix Contact -konsernin Industry Solution Centeriin Bad Pyrmontissa 360° panoraamakierroksella. Kulje virtuaalisesti rakennuksen läpi ja muodosta mielikuva IoT-pohjaisen rakennustenhallinnan mahdollisuuksista.

Aloita nyt
Esimerkki tila-automaatiosta
Esimerkki tilan digitalisoinnista älykkäällä valaistuskonseptilla

Sisäänrakennettu tila-automaatio ja älykäs valaistus huolehtivat jokaisen hyvinvoinnista

Tilan digitalisointi ja älykäs valaistus Paljon enemmän kuin vain valot päälle tai pois

Valolla, lämpötilalla ja ilmankosteudella on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille, ja jokainen kokee ne omalla tavallaan iän, tottumusten ja terveydentilan mukaan. Niinpä esimerkiksi harmaa sadepäivä voi vaikuttaa ihmisten mielialaan, häikäisevä valo aiheuttaa päänsärkyä ja liian kylmä tai lämmin ilma tehdä olosta epämiellyttävän.

Ihmiset viettävät rakennuksissa suurimman osan ajastaan joko vapaalla tai työaikana, ja henkilökohtaiset kokemukset valosta ja huoneilmasta, kuten lämpötilasta tai kosteudesta, tekevät olosta epämiellyttävän tai miellyttävän ja vaikuttavat siten tuottavuuteen ja tehokkuuteen.

Esimerkki älykkäästä valaistuksesta ja himmennyksestä kaihtimilla

Älykäs valaistus ja himmennys luovat hyvän työmpäristön

Emalytics-ratkaisumme avulla voit tunnistaa ja ottaa huomioon kiinteistöön liittyviä vaatimuksia tilankäytön ja käyttötarkoituksen mukaan. Käyttötarkoitus tulee sisällyttää tila-automaatioon, jotta tuottavuus säilyy pitempään ja huoltokustannuksia voidaan pienentää. IoT-pohjainen Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmämme tarjoaa teknologisen perustan tilojen yksilölliseen digitalisointiin.

Valaistus, lämmitys/jäähdytys, ilmastointi, kaihtimet sekä kaikki ulkoiset tekijät, kuten ulkolämpötila, auringonpaiste, käyttö ja käyttäjävaikutukset, yhdistetään sisäänrakennetun tila-automaation avulla avoimeen tila-automaatiokonseptiin. Näin saavutetaan tilojen energiatehokas käyttö ja paras mahdollinen käyttömukavuus.

Emalyticsin avulla saat rakennukseen kaikki haluamasi toiminnot. Voit aina mukauttaa rakennusta mahdollisten käytössä tapahtuvien muutosten mukaisesti. Rakennusta voidaan päivittää käytön aikana, joten se on milloin tahansa mukautettavissa.

Tila-automaatiokirjasto lyhyesti

Mittatarkka liitäntä tietoliikenneohjaimeen

  • Perinteinen
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Valaistuksen lohko

  • Virtasysäys
  • Porrasvalot
  • Himmennys
  • Päivänvalon säätö
  • Vakiovalo

Himmennyksen lohko

  • Paikallinen ja keskitetty käyttö
  • Helppo automatiikan liittäminen, ohjaukset priorisoitavissa
  • Paikallinen ja keskitetty automatiikka
  • Himmennyksen korjaus
  • Tiedonsiirto: perinteinen SMI

Yksittäisen tilan säädön lohko

  • Huonelämpötilan, kastepisteenvalvonnan ja ikkunakoskettimen huomioon ottaminen
  • Lämmityksen ja jäähdytyksen säätö yhdessä lohkossa
  • Lähdöt asetusarvona (0–100 %) ja pulssinleveysmodulaatiosignaalina
  • Tiedonsiirto: perinteinen ja viestinnällinen

Seitsemän hyvää syytä älykkääseen verkotettuun valaistukseen

  • Käyttömukavuuden lisääminen huonelämpötilan yksilöllisillä säädöillä
  • Energiankulutuksen optimoiminen älykkään säätöstrategien avulla
  • Rakennuksen turvallisuuden lisääminen hälytysjärjestelmien, kuten palo- ja turvatekniikan, helpolla integroinnilla
  • Virheellisten arvojen tunnistaminen ja hylkääminen lisälaskelmissa
  • Valaistuksen helppo mukauttaminen tilankäytön mukaan
  • Valaistuksen ohjaus käyttötilanteen mukaan kytkimellä, kannettavalla tietokoneella tai matkapuhelimella
  • Multimediasovellusten integrointi tarvetta vastaavaan valaistukseen tilankäytön, päivänvalon ja vuodenajan mukaan
Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmän ohjaus tabletilla

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä Teknologinen perusta älykkäille rakennuksille

Niin uudisrakennukset kuin nykyisten järjestelmien tehokas integrointi: IoT-pohjaisen Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmämme avulla voit digitalisoida kiinteistöjä sekä hyödyntää tehokasta suunnittelua ja järjestelmää kaikissa sovelluksissa.