Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Kestävästi ja tehokkaasti – tuotantolaitoksia brownfield-ympäristössä Täysin digitalisoitu ja turvallinen, 60 prosentin ajansäästö suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kolme miestä seisoo Serum Institute of India -laitoksessa avoimen kytkentäkaapin edessä

Asiakasprofiili


Kaksi Serum Institute of Indian miespuolista työntekijää

Serum Institute of India

Punessa sijaitseva Serum Institute of India on yksi maailman suurimmista rokotteiden valmistajista. Siellä tuotetaan vuosittain noin 1,5 miljardia rokoteannosta, jotka myydään maailmanlaajuisesti.

Tohtori Cyrus Poonawalla perusti sen vuonna 1966 tavoitteenaan tuottaa ihmishenkiä pelastavia immunobiologisia valmisteita, joita oli siihen asti Intiassa niukasti saatavilla ja joita tuotiin maahan korkeaan hintaan.

Haaste


Avoin kytkentäkaappi, jossa on käytetty Phoenix Contactin toimittamia komponentteja, Serum Institute of India -laitoksessa

Digitalisaatio ja kestävyyden parantaminen

Kestävää kehitystä ja digitalisaatiota ei saa jättää huomiotta brownfield-ympäristössä. Kulutusta on optimoitava ja CO2-päästöjä vähennettävä niin olemassa olevissa kuin uusissakin tehtaissa. Haasteiden lisäksi digitalisaatio tarjoaa myös mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja siten säilyttää kilpailukyky. Digitalisaatio on avain tietoon perustuvaan kestävään tuotantoon. Nämä tiedot on kerättävä ja analysoitava, jotta kulutusta ja prosesseja koskeva avoimuus olisi mahdollisimman suuri. Sillä vain ne, jotka tietävät, mihin heidän resurssejaan käytetään, voivat kehittää keinoja kulutuksen minimoimiseksi ja prosessien optimoimiseksi.

Näiden tietojen saamiseksi oli ensin kerättävä, tallennettava ja visualisoitava yli 300 koneen ja prosessin tiedot SCADA-järjestelmään liittämistä varten. Erilaiset tiedonsiirtoprotokollat sekä OT:n ja IT:n yhdistäminen olivat hankkeen haasteet. Tarvittavien tietojen keräämiseen nykyisistä järjestelmistä käytettiin Data Collection Boxia, eikä sertifiointeja tai käynnissä olevia toimintoja vaarannettu.

Lukuja, tietoja, faktoja: referenssikohde Serum Institute of India

Ratkaisu


Digital Factory – OT meets IT -grafiikka
Digital Factory – Kestävä kehitys -grafiikka
Digital Factory – Teollisuuden kyberturvallisuus -logo
Digital Factory – OT meets IT -grafiikka

Jotta luvatuista rokotetoimituksista voidaan pitää kiinni ja jotta vältytään kalliilta ja resursseja vieviltä seisokeilta, on tärkeää välttää järjestelmävikoja kaikin keinoin. Prosessin läpinäkyvyys ja poikkeamien havaitseminen auttavat tunnistamaan ja korjaamaan esimerkiksi materiaalin väsymisestä johtuvat viat jo ennen niiden syntymistä.

Digital Factory – Kestävä kehitys -grafiikka

Prosessien ja kulutuksen täydellinen läpinäkyvyys on myös avain kestävyyden lisäämiseen, sillä yrityksellä on nyt parempi yleiskuva resurssitehokkuudesta tietojen läpinäkyvyyden ansiosta, ja se voi näin ollen optimoida kestävyystasetta.

Näin varmistetaan tasainen laatu, hyvä prosessitehokkuus ja säästetään arvokkaita resursseja.

Digital Factory – Teollisuuden kyberturvallisuus -logo

Tiedonkeruun ja -käsittelyn lisäksi pystyimme vakuuttamaan kattavalla kyberturvallisuuden osaamisellamme ja IEC 62443 -standardin mukaisella sertifioinnilla, joilla saavutamme Serum Institute of India -laitoksessa turvallisuustason 2. Tämä oli äärimmäisen tärkeää lääkealan yritykselle, jotta voidaan suojata lääkkeiden formulointia ja rokotteiden valmistusprosesseja luvattomalta pääsyltä.

PLCnext Technologyn avoimuuden ansiosta OT- ja IT-järjestelmät on helppo yhdistää turvallisesti sekä käyttää erilaisia rajapintoja. Tehokkaamman ja siten kestävämmän tuotannon lisäksi voimme nyt myös suojata immateriaalioikeuksiamme.

Vishal Patil, Johtaja, IT & automaatio
Vishal Patil, IT & automaatio -yksikön johtaja, Serum Institute of India

Edut

  • Tuottavuuden lisääminen: prosessidatan keruu, tallennus ja visualisointi
  • Optimointi tekoälyn ja koneoppimisen avulla
  • Kestävyyden parantaminen tietojen avoimuuden avulla
  • IEC 62443 -standardin mukainen 360°-kyberturvallisuus
  • Suunnitteluaika lyhenee 60 % esikonfiguroidun Data Collection Box -ratkaisun ansiosta
OT- ja IT-maailman välinen yhteys

Yhteenveto

PLCnext Technologyn avoimuus oli merkittävä etu tässä hankkeessa: sen avulla voitiin käyttää useita eri rajapintoja. Tämä ei olisi ollut mahdollista yrityksen omassa järjestelmässä. Avoimena ja skaalautuvana rajapintana IIoT-kehys normalisoi hyvin erilaiset tiedot. Se mahdollistaa vaihdon asiakkaan nykyiselle SCADA-järjestelmälle ja yhdistää siten OT:n ja IT:n. Tiedonkeruun ja -käsittelyn lisäksi pystyimme vakuuttamaan kattavalla kyberturvallisuuden osaamisellamme ja IEC 62443 -standardin mukaisella sertifioinnilla, jolla saavutamme Serum Institute of India -laitoksessa turvallisuustason 2.