Signaalien luotettava kytkeminen – ahtaassakin tilassa

Phoenix Contactin relejärjestelmät ovat tehokas ja luotettava tapa sovittaa ohjaus ja kenttälaitteet toisiinsa. PLC-INTERFACE-relemallisarjan lead frame -tekniikka on vankka perusta signaalien luotettavalle kytkemiselle, erottamiselle ja vahvistamiselle.

Lisäksi käytetään sähkömekaanisia ja puolijohdereleitä – tähän yhdistelmään voi luottaa joka päivä miljoonissa toimintajaksoissa ja relekytkennöissä.

Innovaatiota, intohimoa ja pioneerihenkeä

Vuonna 1996 Phoenix Contact asetti merkittävän virstanpylvään reletekniikassa: Lead frame -tekniikka integroitiin ensimmäisen kerran 6,2 mm:n levyisiin relemoduuleihin. Tämä on vielä nykyäänkin ainutlaatuista alalla.

Tuotesivu
Tuotekuva - PLC-relejärjestelmä, jossa lead frame -tekniikka
Lähikuva relemoduulista, jossa on käytetty lead frame -tekniikkaa

Lead frame -tekniikka Edut:

Lead frame -tekniikka mahdollistaa:

  • Puristetut elektroniikkakomponentit, kuten diodit, RC-yhdistelmät ja LEDit, integroiduille toiminto- ja suojavirtapiireille suoraan relekannassa
  • Optimoitu lämmönhallinta vähentää pistemäistä lämpenemistä ja pidentää elektroniikkakomponenttien käyttöikää
  • Tuttu ja luotettava tekniikka erittäin kompakteihin relejärjestelmiin
  • Kestävä rakenne, helposti erotettavat komponentit
  • Helppo johdotus push-in- ja ruuviliintäntätekniikalla
 Logic+-ohjelmiston opetusvideo PLC-logiikkamoduulilla varustetun kannettavan tietokoneen näytöllä

Reletrendit

Erinomainen käytettävyys digitalisaatiolla ja verkottamisella yhdistettynä tilan säästöön ja kytkentöjen optimointiin: Nämä ovat trendejä, joita Phoenix Contactin PLC-INTERFACE-relesarja tarjoaa jo tänään vakiona. Tuotevalikoima palvelee erikoissovelluksia sekä kaikkia yleisimpiä sovelluksia kaikilla aloilla.

  • Erittäin kompaktit, helppokäyttöiset relejärjestelmät, niihin integroidut toiminnot ja virheetön liitäntä ohjauksiin järjestelmäkaapeloinnin kautta
  • Sähkömekaaniset ja puolijohdereleet yhdistetään hybridikytkentälaitteiksi
  • Luotettavuutta pakko-ohjatuilla releillä
  • DC-releet suurilla kytkentävirroilla, jollaiset tarvitaan LED-valaisimiin ja latausyksiköihin
  • PLC-releistö on helppo laajentaa PLC logic -logiikkamoduuliksi, jossa on yhteys verkkoihin
  • Releiden digitalisaatio sekä konfigurointi ja käyttö sovelluksen kautta
PLC-relemoduulien valmistus: suurjännitteen koestuspaikka

Lead-Frame tekniikalla varustettujen PLC-relemoduulien valmistus Laatua pienintä yksityiskohtaa myöten

Laadusta voi olla varma ainoastaan, kun pieninkin yksityiskohta on otettu huomioon. Tuotamme omassa muovin- ja metallinvalmistuksessa osia, jotka toimivat myöhemmin laadukkaiden komponenttien perustana.
Itsestään selvää on, että jokainen tuote testataan 100-prosenttisesti.
Phoenix Contact panostaa monessa suhteessa yrityksen omaan osaamiseen ja tietotaitoon. Suunnittelu- ja kehitysosastoilla toteutetaan jatkuvasti innovatiivisia
tuoteideoita.