Teknologia 2025

Teknologiamessut 2025 olivat menestys! Kiitos kaikille ständillämme vierailleille.
Teknologiamessut
Teknologia25

Phoenix Contact on mukana Teknologiamessuilla

Teknologiamessut 2025 tarjosivat meille ainutlaatuisen tilaisuuden kohdata alan ammattilaisia ja vaihtaa ajatuksia tulevaisuuden ratkaisuista. Kiitos kaikille, jotka vierailitte osastollamme – arvostamme jokaista keskustelua.

Pohjoismaiden johtava teknologia- ja teollisuustapahtuma Helsingin Messukeskuksessa 4.-6.11.2025 kokosi yhteen alan huippuyritykset, asiantuntijat ja päättäjät verkostoitumaan ja jakamaan osaamista.

Messuilla esittelemämme ratkaisut ja tuotteet eri teemoista herättivät paljon kiinnostusta, ja jatkamme mielellämme keskustelua kanssasi vaikkapa kahvikupin äärellä. Varaa aika asiantuntijamme kanssa ja vaihdetaan ajatuksia. Sovitaan tapaaminen juuri sinulle sopivaan hetkeen!

94082

Luotettavaa energianhallintaa

Messuilla esittelemme uudet ylijännitesuojat, TRIO3-teholähteet sekä elektroniset ylivirtasuojat. Nämä ovat kaikki osana luotettavia tehonsyöttöratkaisuja, jotka soveltuvat myös vetytalouden ja muiden modernien energiaratkaisujen vaatimuksiin. Näillä ratkaisuilla rakennat tulevaisuuden perustaa, jossa taloudellinen kasvu ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä.

Tehokas energianseuranta on ISO 500001-standardin mukaisen energianhallinnan perusta. Hyödynnä energianseurannan tuotevalikoimamme optimaalista yhteentoimivuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Latausteknologia

Tulevaisuuden latausteknologiaa jo tänään

Phoenix Contact E-mobilityn uusi megawattitason HPC-latauskaapeli määrittelee uudelleen sähköajoneuvojen lataustehokkuuden ja kestävyyden. Innovatiivinen rakenne, jossa vaihdettavat kosketinosat ja kehysosa pidentävät tuotteen elinkaarta ja vähentävät huoltotarvetta, tarjoaa asiakkaille merkittäviä kustannus- ja ympäristöhyötyjä.

Jäähdytysjärjestelmä hyödyntää ympäristöystävällistä vesi-glykoliseosta, joka takaa tehokkaan lämmönhallinnan ilman haitallisia kemikaaleja. Tämä tekee kaapelista erinomaisen valinnan niin ympäristötietoisille toimijoille kuin vaativiin käyttöolosuhteisiin.

Uusi HPC-latauskaapeli on suunniteltu vastaamaan tulevaisuuden sähköisen liikenteen tarpeisiin – kestävästi, tehokkaasti ja vastuullisesti.

Keskusvalmistus

Keskusvalmistuksen optimointi

Messuilla esittelemme, kuinka keskusvalmistuksen prosesseja voidaan optimoida kestävällä tavalla – tehokkuutta ja laatua unohtamatta. Modulaariset ja skaalautuvat ratkaisut tukevat koko kytkentäkaapin rakentamisen ketjua suunnittelusta tuotantoon, ja yhtenäiset ohjelmistot, käyttöliittymät sekä automaattityökalut varmistavat sujuvan ja virheettömän työnkulun.

Innovatiivinen Push-X-liitintekniikka nopeuttaa ja varmistaa kytkennät ilman työkaluja, ja uusi BLUEMARK E.CARD -korttitulostin mahdollistaa kestävän merkinnän muovi- ja metallimateriaaleille – tukien vastuullista ja pitkäikäistä tuotantoa.

Teollisuusautomaatio

Teollisuusautomaatiota turvallisesti ja kestävästi

Esillä on kattava valikoima teollisuusautomaation ratkaisuja, jotka tukevat vastuullista ja kilpailukykyistä valmistusta. Näet, miten PLCnext-ohjaukset, AXIOLINE I/O -moduulit ja intuitiiviset käyttöliittymät mahdollistavat joustavan ja tehokkaan automaation.

Tutustut myös toiminnallisen turvallisuuden ratkaisuihin, jotka parantavat tuotannon turvallisuutta ja luotettavuutta, sekä teollisuuskommunikoinnin ratkaisuihin, jotka varmistavat tiedonsiirron turvallisuuden ja jatkuvuuden.

GameChangers

Laiteliitäntätekniikka

Messuilla esittelemme laiteliitäntäratkaisuja, jotka mullistavat laitesuunnittelun nopeuden, kompaktin koon, helppokäyttöisyyden ja luotettavuuden näkökulmista. Tuomme esiin uuden sukupolven liitäntätekniikkaa, kuten työkaluvapaat Push-in- ja Push-Lock-liitännät, M12 push-pull -liittimet sekä älykkäät kotelot ja liittimet, jotka tukevat turvallista ja tehokasta laiteintegraatiota – myös vaativissa olosuhteissa.

Sovi tapaaminen
Kiinnostaako tapaaminen asiantuntijamme kanssa?

Kiinnostuitko jostain messuilla esillä olleesta aiheesta – tai haluaisitko keskustella jostain muusta teidän liiketoimintaanne koskevasta kysymyksestä?

Varaa aika asiantuntijamme kanssa ja tule juttelemaan rennosti kahvikupin äärellä. Voimme tavata sinulle parhaiten sopivana aikana.

Sovi tapaaminen
Sovi tapaaminen

FAQ – yleisimmin kysytyt kysymykset

Energianhallinta
Latausteknologia
5208
Teollisuusautomaatiota kestävällä otteella
GameChangers
Energianhallinta

K1: Mitä hyötyä TRIO3-teholähteistä on energianhallinnassa?
TRIO3-teholähteet tarjoavat korkean hyötysuhteen (jopa 95,5 %), integroidun elektronisen ylivirtasuojauksen ja IO-Link-diagnostiikan. Ne vähentävät asennustyötä ja parantavat järjestelmän luotettavuutta.

K2: Miten Phoenix Contactin ylijännitesuojat tukevat modernia energiajärjestelmää?
Ylijännitesuojat suojaavat sähkölaitteita salamaniskuilta ja kytkentäpiikeiltä. Ne ovat saatavilla eri tyyppeinä (1, 2 ja 3) ja soveltuvat monitasoisiin suojauskonsepteihin, mikä tekee niistä ihanteellisia vetytalouden ja uusiutuvan energian sovelluksiin.

K3: Mikä rooli elektronisilla ylivirtasuojilla on energianhallinnassa?
Elektroniset ylivirtasuojat mahdollistavat nopean ja tarkan vikojen tunnistamisen ja katkaisun. Ne parantavat järjestelmän turvallisuutta ja vähentävät seisokkiaikaa, mikä tukee tehokasta ja kestävää energianhallintaa.

Lue lisää
Latausteknologia

K1: Mikä tekee Phoenix Contactin HPC-latauskaapelista ainutlaatuisen?
Kaapelissa on vaihdettavat kosketinosat ja kehysosa, jotka pidentävät tuotteen elinkaarta ja vähentävät huoltotarvetta. Lisäksi se käyttää ympäristöystävällistä vesi-glykolijäähdytysnestettä.

K2: Mihin käyttökohteisiin HPC-latauskaapeli soveltuu?
Se soveltuu erityisesti sähköajoneuvojen nopeaan lataukseen vaativissa olosuhteissa, kuten logistiikassa, raskaassa liikenteessä ja teollisuudessa.

K3: Onko HPC-kaapeli yhteensopiva nykyisten latausstandardien kanssa?
Kyllä, kaapeli on suunniteltu vastaamaan nykyisiä ja tulevia latausstandardeja, ja se tukee megawattiluokan lataustehoa.

Lue lisää
5208

K1: Miten Phoenix Contactin ratkaisut tukevat keskusvalmistuksen prosessien optimointia?
Phoenix Contact tarjoaa modulaarisia ja skaalautuvia ratkaisuja, jotka kattavat koko kytkentäkaapin rakentamisen ketjun – suunnittelusta tuotantoon. Yhtenäiset ohjelmistot, käyttöliittymät ja automaattityökalut varmistavat sujuvan ja virheettömän työnkulun, mikä parantaa tehokkuutta ja laatua sekä vähentää virheitä ja asennusaikaa.

K2: Mikä on Push-X-liitintekniikka ja miten se eroaa perinteisistä liitännöistä?
Push-X on Phoenix Contactin kehittämä innovatiivinen liitintekniikka, joka mahdollistaa työkaluvapaan ja erittäin nopean johdotuksen kaikille johdintyypeille – myös ilman pääteholkkeja. Esijännitetty kosketinjousi aktivoituu kevyellä napautuksella, jolloin johdin kiinnittyy automaattisesti ja pysyvästi. Tämä vähentää asennusaikaa ja parantaa liitännän luotettavuutta, erityisesti automatisoiduissa prosesseissa.

K3: Miten BLUEMARK E.CARD -tulostin tukee kestävää ja tehokasta merkintää?
BLUEMARK E.CARD on UV-LED-tekniikkaan perustuva korttitulostin, joka mahdollistaa korkearesoluutioisen ja kestävän merkinnän muovi- ja metallimateriaaleille. Se käyttää modulaarista mustejärjestelmää ja automaattista kortinsyöttöä, mikä säästää jopa 40 % aikaa verrattuna manuaalisiin prosesseihin. Tulostin tukee vastuullista tuotantoa vähäisellä huoltotarpeella ja pitkäikäisillä merkinnöillä.

Lue lisää
Teollisuusautomaatiota kestävällä otteella

K1: Mikä tekee PLCnext-ohjauksista ainutlaatuisia teollisuusautomaation kannalta?
PLCnext yhdistää perinteisen IEC 61131-3 -ohjelmoinnin ja korkean tason kielet (C++, Python, MATLAB). Se mahdollistaa avoimen, pilviyhteensopivan ja skaalautuvan automaation, joka tukee IIoT-ratkaisuja.

K2: Miten AXIOLINE I/O -moduulit tukevat joustavaa tuotantoa?
AXIOLINE F ja Smart Elements -moduulit ovat kompakteja, nopeita ja helposti konfiguroitavia. Ne tukevat laajaa valikoimaa I/O-toimintoja, mikä tekee niistä ihanteellisia modulaarisiin ja skaalautuviin järjestelmiin.

K3: Miten Phoenix Contact varmistaa teollisuuskommunikoinnin turvallisuuden?
Phoenix Contactin ratkaisut tukevat protokollia kuten PROFINET, Modbus ja EtherCAT. Ne tarjoavat IP20/IP67-suojauksen, diagnostiikkatyökaluja ja kyberturvallisuutta, mikä varmistaa tiedonsiirron jatkuvuuden ja turvallisuuden.

Lue lisää
GameChangers

K1: Mikä on Push-in- ja Push-Lock-liitäntöjen etu laitesuunnittelussa?
Push-in ja Push-Lock -tekniikat mahdollistavat nopean, työkaluttoman ja virheettömän johdotuksen. Ne vähentävät asennusaikaa jopa 80 % verrattuna perinteisiin ruuviliitäntöihin.

K2: Miten M12 push-pull -liittimet parantavat laiteintegraatiota?
M12 push-pull -liittimet tarjoavat nopean ja varman lukituksen yhdellä napsautuksella. Ne soveltuvat ahtaisiin tiloihin ja kestävät tärinää, mikä tekee niistä ihanteellisia teollisuusympäristöihin.

K3: Miten Phoenix Contactin kotelot ja liittimet tukevat vaativia olosuhteita?
Phoenix Contactin kotelot ja liittimet ovat IP67-suojattuja, kompakteja ja modulaarisia. Ne tukevat turvallista ja tehokasta laiteintegraatiota myös kosteissa, pölyisissä tai tärisevissä ympäristöissä.

Lue lisää
Uutuustuotteet

Uutuudet

Insinöörimme kehittävät jatkuvasti uusia innovaatioita liitäntätekniikan, laitekytkentätekniikan ja automaatiotekniikan alueilla. Tutustu, miten uudet tuotteemme voivat tukea sinua sovellustesi suunnittelussa ja toteutuksessa.