Täydelliset tiimimme: lisäarvoa tuovat tuoteyhdistelmät Yhdistä ja hyödy: Jokainen Power Reliability -tuotteemme takaa jo yksinään parhaan käyttövarmuuden. Yhdistettynä ne tarjoavat vielä enemmän etuja. Tutustu tuoteyhdistelmiin, jotka lisäävät tietojen läpinäkyvyyttä, parantavat suojausta, varmistavat älykkään kuormanhallinnan, helpon energianseurannan ja älykkään akunhallinnan.

Neonvärinen äärettömyyden merkki
QUINT POWER -teholähde ja PLT-SEC-ylijännitesuoja DIN-kiskossa

QUINT POWER -teholähde ja PLT-SEC-ylijännitesuoja

Optimaalisesti toisiinsa sovitettu – kaksinkertainen käyttöikä teholähteelle Täydellinen tiimi: QUINT POWER -teholähde ja PLT-SEC-ylijännitesuoja

Yksivaiheisen PLUGTRAB PLT-SEC -ylijännitesuojan ja QUINT POWER -teholähteen optimaalisesti toisiinsa sovitettu yhdistelmä suojaa järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.

Edut

  • Teholähde kestää ylijännitteitä jopa kymmenen kertaa aiempaa paremmin
  • Teholähteen käyttöiänodote jopa tuplasti aiempaa pitempi
  • Laajennettu takuulupaus lisää suunnitteluvarmuutta
QUINT POWER -teholähde ja CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä DIN-kiskossa

QUINT POWER -teholähde ja CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä

Yksi liitäntä – täydellinen tiedon läpinäkyvyys varmistaa luotettavan 24 V:n järjestelmän Täydellinen tiimi: QUINT POWER -teholähde ja CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä

Yhdistä QUINT POWER -teholähde CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmään ja hyödy järjestelmäintegroinnin eduista. QUINT POWER -teholähteen ja CAPAROC-ylivirtasuojan keskusliitännän avulla teholähde voidaan integroida helposti ja edullisesti ylivirtasuojajärjestelmän verkkoprotokollaan:

  • PROFINET-liitäntä mahdollistaa täydellisen läpinäkyvyyden ja pääsyn kokonaisjärjestelmään.
  • Verkkopalvelimen kautta päästään paikan päällä järjestelmäratkaisun toimintatiloihin, vikailmoituksiin ja asetustietoihin.

Edut

  • Kaikki tärkeät käyttötiedot välitetään ohjaukseen suojausjärjestelmän avulla kenttäväylän kautta
  • Helppo integroida ohjausjärjestelmään valmiiden toimintomoduulien ansiosta
  • Käyttötietojen täydellinen läpinäkyvyys tulosta yksittäiseen suojaukseen asti
  • Käyttökatkot lyhenevät minimiin

Tehonsyöttöratkaisu tarjoaa datan täydellisen eheyden primääripuolelta aina suojattuihin kulutuslaitepiireihin saakka.

Integroidulla ylivirtasuojalla varustettu TRIO POWER -teholähde

Integroidulla ylivirtasuojalla varustettu TRIO POWER -teholähde

Tehonsyöttö ja suojaus yhdessä laitteessa – älykkääseen kuormanhallintaan Täydellinen tiimi: integroidulla ylivirtasuojalla varustettu TRIO POWER -teholähde

TRIO POWER -teholähteessä yhdistyvät teholähteen ja laitesuojauksen toiminnot yhdessä tilaa säästävässä kotelossa.

Edut

  • Tehonsyöttö ja suojaus yhdessä laitteessa integroidun, monikanavaisen laitesuojauksen avulla
  • Alhaiset asennuskustannukset, koska johdotus- ja kokoonpanotyötä tarvitaan 70 % vähemmän
  • Helppo käyttöönotto manuaalisesti tai parametroimalla IO-Linkin kautta
  • Hyvä käytettävyys priorisoidun kuormanhallinnan ja älykkään automaattisen valvonnan avulla
  • Tilaa säästävä pienen leveyden ja kiskoasennettavuuden ansiosta
Whitepaper-julkaisu
Aputehonsyötön suunnittelu teollisuussovelluksissa

Whitepaper-julkaisussa kuvataan menettelytapa, jota käytetään aputehonsyötön suunnittelussa teollisissa sovelluksissa.

Tilaa whitepaper-julkaisu
Whitepaper-julkaisu Aputehonsyötön suunnittelu teollisuussovelluksissa tabletilla
QUINT DC UPS ja akkumoduuli DIN-kiskossa

QUINT DC UPS ja akkumoduuli

Älykäs akunhallinta – mahdollisimman vähän vaivaa, mahdollisimman pitkä käyttöikä Täydellinen tiimi: QUINT DC UPS ja akkumoduuli

IQ-tekniikalla varustettu älykäs QUINT DC UPS valvoo akkua ja optimoi akkumoduulin, vähentää huollon tarvetta ja parantaa järjestelmien käytettävyyttä. Optimaalisesti mukautetut latausominaisuudet maksimoivat myös automaattisesti tunnistetun akkumoduulin käyttöiän.

UPS on helppo integroida vakiintuneisiin teollisuusverkkoihin käyttämällä sisäänrakennettua Ethernet-liitäntää.

Edut

  • Älykäs akunhallintajärjestelmä (BMS) tarkkailee laitteiden toimintakuntoa (State of Health, SOH) ja varaustilaa (State of Charge, SOC)
  • Akun kapasiteetin ja tekniikan automaattinen tunnistus (PB, VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Lähtövirran ja -jännitteen valvonta sekä laitteen manuaalinen kytkeminen päälle ja pois
  • SFB-tekniikka laukaisee vakiojohdonsuojakytkimet selektiivisesti, ja rinnankytketyt laitteet toimivat edelleen
EMpro-energiamittari ja Rogowski-kela

EMpro-energiamittari ja Rogowski-kela

Plug & Play -energianseuranta – ratkaisu olemassa olevaan järjestelmään Täydellinen tiimi: EMpro-energiamittari ja Rogowski-kela

Monitoimisen EMpro-energiamittarin ja Rogowski-kelan yhdistelmä voidaan asentaa jälkiasennuksena kaikkiin yleisiin sovelluksiin muutamalla toimenpiteellä. Kerätyt energiatiedot on helppo integroida ylemmän tason järjestelmiin.

Edut

  • Energiamittaus voidaan käyttöönottaa kolmevaiheisen intuitiivisen asennusavustajan avulla
  • Tavallisten Rogowski-kelojen liittäminen suoraan säästää johdotukseen ja konfiguraatioon kuluvaa aikaa
  • Helppo käyttöönotto ja huolto älykkään verkkopalvelimen ja näyttöominaisuuksien avulla
  • Nopea integraatio ohjaus- ja hallintajärjestelmiin edistyksellisen tiedonsiirron ja digitaalisten palveluiden avulla
E-julkaisu
Kaikki tarvittava hyvään järjestelmäkäytettävyyteen

Löydät kaikki tehonsyöttöön, suojaukseen ja mittaamiseen liittyvät tuotteet ja ratkaisut e-julkaisustamme.

Avaa esite
Erilaisia teholähde- ja suojaustuotteita