Kestävän prosessiteollisuuden ratkaisut ACHEMA 2024 -messuilla

21.05.2024
Virtuaalinäkymä digitalisoidusta prosessilaitoksesta, jossa on ACHEMA 2024 -messujen logo

Prosessiteollisuudella on edessään erilaisia haasteita – tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen modulaarisuuden avulla, prosessien kustannusten vähentäminen ja kestävien resurssien käyttö laitosten toiminnassa. Teknologiastandardien ja modulaaristen lähestymistapojen kehittämiseen perustuen Phoenix Contact esittelee energiatehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sopivia ratkaisuja ACHEMA-messuilla hallissa 11.1, osastolla A31.

Prosessiteollisuuden tiedonsiirto on olennainen tekijä digitaalisten kenttäväylien integroinnissa. Uuden Ethernet-APL-kytkimen avulla Phoenix Contact tarjoaa mahdollisuuden suoraan kaksijohtimiseen Ethernet-liitäntään Ex-alueiden APL-kenttälaitteiden kanssa, kun taustalla on pyrkimys täydelliseen digitaaliseen viestintään kenttätasolle asti. Tämä tarkoittaa, että prosessidatan lisäksi voidaan käyttää myös muita arvokkaita laitetietoja suoraan kenttätasolta. Tämä esitetään APL-monitoimittajaseinällä. Muissa demonstraattoreissa esitellään seuranta- ja valvontaratkaisuja, jotka mahdollistavat NOA-arkkitehtuuriin perustuvan ennakoivan kunnossapidon. Phoenix Contact jatkokehittää MTP-konseptia yhdessä eri kumppaneiden kanssa. MTP-live-demonstraattori esitellään yhdessä Pruess-yrityksen kanssa. Toiminnallisen turvallisuuden uusi MTP-konsepti otetaan huomioon Ex-alueelle 1 tarkoitetun siirreltävän valmistussäiliön muodossa. Samaa voi kokea Dresdenin teknillisen yliopiston rakentamalla DI-vesiasemalla, joka on elektrolyysijärjestelmiä varten rakennettu vedenpuhdistamo. Nykyiset teknologiat auttavat uusiutuvien energialähteiden tuotannossa, muuntamisessa ja jakelussa ja säästävät lisäksi jopa 50 prosenttia tilaa perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Vain 6 mm leveä MINI Analogue Pro säästää tilaa kytkentäkaapissa ja on ihanteellinen ratkaisu Ex-kenttälaitteiden turvalliseen galvaaniseen Ex-erottamiseen. Signaalierottimia voidaan käyttää toiminnallisesti turvallisissa piireissä aina SIL 3 (1oo1) -tasolle asti ja suojata siten ihmisiä, ympäristöä ja järjestelmiä. Räjähdyssuojaus kaikille vyöhykkeille ja aineryhmille. Phoenix Contact esittelee ratkaisun luontaisen vaarattomuuden automaattiseen osoittamiseen digitaalisen tyyppikilven ja "Automated as built" -käyttötilanteen avulla.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility