Turvallisuuteen liittyvät PLC-järjestelmät PROFIsafe-laitteita varten

14.11.2023
Turva-PLC

Phoenix Contactin uutta AXC F XT SPLC 3000 -turvaohjainta käytetään vasemmanpuoleisena laajennusmoduulina AXC F 2152- tai AXC F 3152- PLCnext Control -ohjaimissa. Se täydentää PLCnext-valikoimaa tehokkaalla turva-PLC:llä PROFIsafe-laitteille PROFINET-verkoissa. Turvaohjainta voidaan käyttää sovelluksissa, jotka täyttävät IEC 61508/61511 -standardin mukaisen turvallisuusluokan SIL 3 ja EN ISO 13849-1 -standardin mukaisen turvallisuusluokan PLe.

SPLC 3000 voi kommunikoida jopa 300 F-laitteen kanssa, kun se toimii F-isäntänä, ja samanaikaisesti toimia F-laitteena. Turvaohjain on täysin integroitu avoimeen PLCnext Technology -ekosysteemiin, ja se tarjoaa yhdessä oikealle puolelle asennettavien Axiobusin PROFIsafe-I/O-laajennusten kanssa suuren modulaarisuuden. Tehokkaiden ja redundanttisiksi suunniteltujen ARM-pohjaisten turvallisuuteen liittyvien suorittimien kellotaajuus on 800 MHz kanavalla 1 ja 600 MHz kanavalla 2.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director