Ennakointi jälkiviisauden sijaan: Phoenix Contact tuo koneoppimisen ennusteita energianhallintaan

01.10.2025
Kaavio, jossa näkyy energiankulutusennuste

Phoenix Contact laajentaa energianhallintapalveluaan tehokkaalla ennustetoiminnolla. Koneoppimisen avulla yritykset voivat arvioida tulevaa energiankulutusta, luoda läpinäkyvyyttä ja tunnistaa mahdollisen ylikulutuksen jo varhaisessa vaiheessa - tämä on uusi askel kohti ISO 50001 -standardin mukaista ennakoivaa energianhallintaa.

Teknologiayritys Phoenix Contact esittelee SPS 2025 -tapahtumassa uraauurtavan lisäyksen vakiintuneeseen energianhallintapalvelutuotteeseensa: uusi ennustetoiminto mahdollistaa tarkat energiankulutusennusteet, jotka perustuvat koneoppimisalgoritmeihin - suoraan integroituna nykyiseen energianhallintaan. Energianhallintapalvelu on pilviratkaisu teollisuusyrityksille, jotka haluavat järjestelmällisesti seurata, analysoida ja parantaa energiatehokkuuttaan DIN EN ISO 50001 -standardin vaatimusten mukaisesti. Ohjelmisto tarjoaa jo perustoimintoja, kuten

  • Hallintapaneelit energiankulutuksen seurantaan lähes reaaliajassa
  • Kontekstisidonnaiset kulutusanalyysit (esim. tuotantomäärän mukaan)
  • EnPI-raportointi (energiatehokkuusindikaattorit) auditointeja ja sisäistä dokumentointia varten
  • Vientitoiminnot ja rajapinnat raportointia ja viestintää varten
  • Sisäänrakennetut hälytysjärjestelmät raja-arvojen ylittyessä

Ennustetoiminto on uusi ja heti käytettävissä. Se aktivoidaan käyttäjäystävällisellä vaihtopainikkeella, ja se antaa käyttäjille visuaalisen esikatselun tulevasta energiankulutuksesta, joka voidaan näyttää erilaisissa kaavioissa. Tämä perustuu koulutettuihin ML-malleihin, jotka tuottavat tarkkoja ennusteita ottaen huomioon historialliset kulutustiedot, tuotantomäärät ja kausivaihtelut. Luottamusväli on vapaasti säädettävissä. Käyttäjät saavat läpinäkyvää palautetta ennusteen laadusta ja voivat tehdä sen perusteella perusteltuja päätöksiä. Näin mahdollinen ylikulutus voidaan havaita varhaisessa vaiheessa, kustannussuuntaukset voidaan arvioida ja valvontatoimenpiteet voidaan ottaa käyttöön etukäteen.

"Ennustetoiminnolla nostamme energianhallintapalvelumme uudelle käyttäjälähtöisyyden tasolle. Yritykset saavat takautuvien ja todellisten tietojen lisäksi myös tietopohjaisen näkemyksen tulevaisuudesta - selkeä etu jatkuvan parantamisen ja strategisen energiasuunnittelun yhteydessä", sanoo Hendrik Schramm, Phoenix Contactin tuotepäällikkö. Uusi toiminto on kehitetty erityisesti käyttäjille, jotka haluavat sertifioida (tai sertifioida uudelleen) energianhallintaprosessinsa ISO 50001 -standardin mukaisesti ja jotka ovat riippuvaisia läpinäkyvyydestä, tehokkuudesta ja tietojen laadusta. Ennustetoiminto tarjoaa merkittävää lisäarvoa erityisesti ISO 50001 -standardin mukaisessa energiatehokkuuden arvioinnissa. Laajennus on nyt osa energianhallintapalvelua, ja se on kaikkien nykyisten asiakkaiden saatavilla päivityksenä. Live-esiintymiset järjestetään Phoenix Contactin osastolla hallissa 9, osastolla 310.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director