Automaatio releiden avulla uudelleen ajateltuna: verkkoyhteensopiva etäliittymä PLC-INTERFACE Ethernet-yhdyskäytävä, jossa on moniprotokollayhteys ohjausjärjestelmään

01.10.2025
Relejärjestelmä PLC-INTERFACE Ethernet-yhdyskäytävä asennettuna DIN-kiskoon ja sen vieressä eri protokollanimet

Phoenix Contactin modulaarinen etäliittymä PLC-INTERFACE Ethernet Gateway, jossa on joustava kanavien jako, optimoi yksinkertaiset sovellukset, joissa on jopa 56 I/O-kanavaa. Yhteensopivuus yleisten ohjausohjelmistojen kanssa mahdollistaa suuren joustavuuden ja intuitiivisen verkkointegraation.

Uusi etärelejärjestelmä mahdollistaa joustavan kanavakonfiguroinnin digitaalisilla ja analogisilla tuloilla ja lähdöillä sekä lämpötila- ja Ex-moduuleilla. Kompaktin rakenteensa ansiosta moduulit soveltuvat erityisen hyvin yksinkertaisiin sovelluksiin, joissa on pieni tai keskisuuri määrä kanavia hajautetuissa kytkentäkoteloissa. Etärelejärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden optimoida hajautettuja sovelluksia. Digitaaliset ja analogiset signaalit tallennetaan luotettavasti, ja lämpötila- ja analogiset arvot käsitellään tarkasti 10-bittisellä resoluutiolla (arvoalue 0 - 1 000).

Innovatiivinen verkkomoduuli, jossa on suorituskykyinen piirisarja, mahdollistaa moniprotokollayhteyden, mukaan lukien Profinet C-luokan ja S2-redundanssin. Integrointi ohjaustasoon on intuitiivista ja aikaa säästävää, koska se on yhteensopiva vakiintuneiden ohjausohjelmistojen kanssa. Firmware-päivitykset varmistavat toimintojen jatkuvan laajentumisen ja optimaalisen suorituskyvyn. Jopa 56 erikseen konfiguroitavissa olevaa kanavaa mahdollistavat ratkaisun räätälöinnin juuri kulloiseenkin sovellukseen sopivaksi.

Järjestelmän yhteensopivuus PLC-rajapintarelejärjestelmän kanssa mahdollistaa yksinkertaisen toiminnallisen laajennuksen olemassa oleviin järjestelmiin. Tämä ekosysteemi tarjoaa laajan valikoiman toimintoja yksinkertaisista kytkentäreleistä integroiduilla katkaisijoilla varustettuihin relemoduuleihin. Etärelejärjestelmän joustavuus ja yhteensopivuus tukevat yksinkertaisten sovellusten tulevaisuuden automaatiostrategiaa.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director