Sovellukset Tutustu releidemme monipuolisiin käyttöalueisiin.
Olemme tukenasi kaikkialla maailmassa
Ympäri maailmaa sijaitsevien 50 tytäryhtiön ja 30 edustajan myötä olemme myös sinun lähelläsi. Tämän ansiosta saat asiantuntevaa ja yksilöllistä neuvontaa sovellustasi varten, nopean ja täsmällisen toimituksen sekä korkealaatuisia ja sovellukseesi sopivia relemoduuleja. Suunnittelu- ja valmistusosaamisemme sekä suuri oman valmistuksen osuus takaavat sinulle tuotteet, jotka täyttävät laatuvaatimuksesi. Kattavat After Sales -palvelumme ovat käytettävissäsi kaupan jälkeen.
Aina on jotain kytkettävää Tutustu maailmanlaajuisessa käytössä oleviin releisiimme
Power to X -sovellukset
Elektrolyysin avulla uusiutuvasta sähköenergiasta tuotetaan ja kuljetetaan kaasuja ja nesteitä, kuten vetyä tai metanolia, CO₂-neutraalina välivarastona. E-polttoaineina niitä käytetään liikkuvuussektorilla, lämmöntuotannossa ja teollisuudessa. Tarvittaessa niitä voidaan käyttää myös sähkön talteenottoon esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa.
Nykyaikaisissa Power to X -sovelluksissa signaalit on siirrettävä yksinkertaisesti, joustavasti ja luotettavasti ohjaustasolta liitäntätason kautta kentälle. Tämä koskee myös signaalireittiä kentältä ohjaustasolle.
Kuormien ja signaalien kytkemiseen tarkoitetut releet ovat välttämättömiä ydinkomponentteja sektorikytkentään tarkoitetuissa Power to X -tekniikoissa, ja ne ovat siten tärkeä osa sektorien välistä yleistä yhteyttä.
PLC-INTERFACE – valmiina mihin tahansa sovellukseen
Akkreditoitujen testauskeskusten todistukset, hyväksynnät ja vahvistukset ovat välttämättömiä releidemme maailmanlaajuiselle käytölle. PLC-INTERFACE on helppo ja turvallinen käyttää lähes kaikissa sovelluksissa. Tuoteohjelmassamme on laaja valikoima näitä asiakirjoja nykyisiin ja tuleviin sovelluksiin.
| Aluekohtaiset vahvistukset | Hyväksynnät | Kolmannen osapuolen sertifikaatit | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (rautatie) | UL | IEC 60947-5-1:n mukainen CB-raportti |
| 2 | EN 50121 (rautatie) | DNV | Vahvistus ATEX-direktiivin mukaisuudesta (IBExU) |
| 3 | Kiina-RoHS | IECEx | |
| 4 | UAE-RoHS | UL HazLoc (luokka 1 vyöhyke 2) | |
| 5 | C-Mim (Marokko) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC-Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Rautateiden hyväksynnät | |
| 9 | EAC-Ex |