M12-kaapelit ja -liittimet

M12 ilman kompromisseja.​ Helppo käyttöönotto, selkeä kaapelointi ja kestävä suorituskyky teollisuuden arkeen.
 Overview IFC Products

Sujuvampaa kaapelointia Phoenix Contactin M12-ratkaisuilla

M12-kaapelit ja -liittimet tarjoavat luotettavan ja tehokkaan ratkaisun anturi- ja toimilaitekaapelointiin signaali- ja tehonsiirrossa. Valmiskaapelit nopeuttavat asennusta, ja laaja valikoima soveltuu vaativiinkin olosuhteisiin.

Anturi- ja toimilaiterasiat selkeyttävät kaapelointia ja helpottavat signaalien seurantaa. Phoenix Contactin liittimet täydentävät kokonaisuuden tarjoten monipuoliset ratkaisut eri liitäntätavoilla ja rakenteilla.

Anturi- ja toimilaiterasiat

Anturi- ja toimilaiterasiat signaali- ja tehosovelluksiin

Anturi- ja toimilaiterasiat varmistavat nopean ja selkeän kenttäkaapeloinnin. Anturi- ja toimilaiterasiat niputtavat useampia johtoja runkokaapeliksi, joka yhdistetään ohjaukseen. Tilanäyttö mahdollistaa useiden signaalien seurannan.

TILAA MAKSUTON NÄYTE
Testaa M12-push-lock-tekniikkaa

M12-push-lock-tekniikan ansiosta työkaluvapaa asentaminen onnistuu sekä kiinteille että hienosäikeisille johtimille. Väri- ja numerokoodatut vipulukitukset tekevät asennuksesta nopeaa ja vaivatonta. Haluaisitko testata ja todeta M12-push-lock-tekniikan toimivuuden? Tilaa maksuton näyte!

TILAA MAKSUTON NÄYTE
 M12 push-pull inside title for sample box
Jakajat M8-, M12- ja AS-Interface-liitäntöihin

Jakajat M8-, M12- ja AS-Interface-liitäntöihin

Jakajien avulla voit suunnitella kaapeloinnin omien vaatimustesi mukaan. M8, M12 tai AS-Interface: tarjoamme useita kytkentäsuojapiirejä ja malleja. Tilauksesta toteutamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja. Siten saat runsaasti mahdollisuuksia signaalien, datan ja tehon jakamiseen tai erilaisten liitäntöjen mukauttamiseen.

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

  • Phoenix Contactin Advanced Shielding Technology on innovatiivinen suojauskonsepti anturi- ja toimilaitekaapeloinnille. Laajapintainen, materiaaliyhdisteinen 360 asteen häiriösuojattu kytkentä on markkinoilla ainutlaatuinen, ja se optimoi M8- ja M12-pistoliittimien nykyisen rakenteen.

  • Nestemäinen metalli, joka valmistusprosessin aikana sulkee kaapelisuojan kokonaan, takaa täysin turvallisen suojaliitännän ja mahdollistaa näin datan, signaalien ja tehon luotettavan ja häiriöttömän siirron tulevaisuuden tehdasautomaatioon.

  • Luotettava suuressa mekaanisessa rasituksessa, kuten iskussa ja tärinässä.

  • Kestävä induktiivisten kuormien kytkentäprosessien aiheuttamille transienttiylijännitteille.

  • Alhainen lämpeneminen ja varma virran kulku oikosulkutapauksissa

  • Tulevaisuuden suurten tietomäärien siirtoon sekä jatkuvasti kasvaviin siirtonopeuksiin sähkömagneettisesti voimakkaasti kuormitetussa ympäristössä

  • Kestää myös äärimmäisiä ympäristöolosuhteita, kuten salamaniskua

Automaatiotekniikan uusi standardi

Automaatiotekniikan uusi standardi

Phoenix Contact tarjoaa M12 push-pull-pikalukituksen avulla vankan liitäntäkonseptin laite- ja kenttäkaapelointiin. Push-pull-järjestelmä takaa valmistajasta riippumattoman yhteensopivuuden ja erityisen helpon kytkennän – kätevästi, turvallisesti ja helposti.

Edut:

  • Plug and Play -ratkaisu: nopea, luotettava ja työkaluvapaa liitäntä, jopa ahtaissa tiloissa
  • 80 % ajansäästöä asennuksissa
  • Kompakti M12-koko
  • Yleisen IEC 61076-2-010 standardin mukainen
  • Duo-contour laitepään liittimeen sopii sekä push-pull että perinteinen kierremalli
  • Kätevä ja helppo lukitus
3D-näkymä

M12-push-pull-liittimet 360°:n näkymässä

Plug and produce -toiminnon ansiosta M12-push-pull-pistoliittimet mahdollistavat turvallisen kytkennän myös ahtaissa tiloissa. Viereinen 3D-näkymä havainnollistaa, miten tämä liitäntä toimii.

FAQ


M12-kaapelointi push-pull-pikalukituksella
High density -pistoliittimet M12-mallina
Helppo diagnostiikka ledeillä varustettujen M12-liittimien avulla
M12 Power -kaapelit
Signaali- ja tehokaapelit
Erilaiset johdot
M12-kaapelointi push-pull-pikalukituksella

Valmiiksi kootut, push-pull-pikalukituksella varustetut M12-liittimet takaavat varman kytkennän ilman työkaluja. Tämä takaa helpon ja aikaa säästävän asennuksen ahtaissakin tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä.

High density -pistoliittimet M12-mallina

Teollisuusympäristössä suuntaus on kohti yhä kompaktimpia rakenteita, kun samanaikaisesti liitäntätiheys on suuri. 12- ja 17-napaisilla M12-mallin high density -pistoliittimillä voit siirtää signaaleja tilaa säästävästi. A-koodaus on standardoitu, ja se voidaan yhdistää muihin liitäntöihin.

Helppo diagnostiikka ledeillä varustettujen M12-liittimien avulla

M12-pistoliittimistä, joihin on integroitu ledit, voit havaita signaalireitin virheet nopeasti ja helposti.

M12 Power -kaapelit

M12 POWER -koodaukset S-, K- ja M-koodauksena on suunniteltu AC-sovelluksiin ja vaihtovirtamoottorin teholiitäntään. M-koodaus syöttää myös 5- ja 6-napaisille kulutuslaitteille jopa 8 ampeerin ja 690 voltin tehoa. DC-sovelluksissa pienjännitealueella, kuten esim. hajautettujen I/O-moduulien tai DC-moottorien tehonsyötössä, käytetään T- ja L-koodauksia. Nelinapainen L-koodaus on saatavana myös erillisellä toiminnallisella maadoituskoskettimella. 63 voltin jännite mahdollistaa 16 ampeerin siirron.

Signaali- ja tehokaapelit

Advanced Shielding Technology optimoi M12-pistoliittimien nykyisen rakenteen järjestelmiesi luotettavaa ja turvallista käyttöä varten.

Valmistusprosessissa nestemäinen metalli sulkee häiriösuojan kokonaan sisäänsä. Pintaa myötäilevä 360°-suoja ei tuo ainoastaan parannettua EMC-suojaa, vaan nostaa myös suorituskykyä. Nestemäinen metalli muodostaa yhteyden myös suojajohdinkoskettimesta metallia johtavaan M12-pyällykseen.

Erilaiset johdot

Standardinmukaisesti käytetyt PUR-johtomme ovat halogeenittomia, kestävät kemikaaleja, öljyjä ja voiteluaineita sekä soveltuvat käytettäviksi energiansiirtoketjuissa. Edulliset PVC-johdot sopivat sovelluksiin, joihin kohdistuu keskitasoista mekaanista kuormitusta. Ulkoalueille, elintarviketeollisuuteen ja ratasovelluksiin on saatavana on erityisiä räätälöityjä kaapeleita.

Ota yhteyttä