Vankat, tehokkaat CCS- ja AC-latausliittimet

sähkökäyttöisiä rakennuskoneita ja -ajoneuvoja varten
Sähkökaivinkonetta ladataan CCS-liitännän kautta

Kaupungit ja kunnat vaativat yhä useammin päästöttömiä rakennustyömaita. Akkukäyttöiset rakennuskoneet ja -ajoneuvot ovat yksi mahdollisuus. Sähköajoneuvojen käyttö lisääntyy myös kaivostoiminnassa ja tunnelirakennuksessa. Näiden sähköajoneuvojen ja sähkökäyttöisten rakennuskoneiden lataamista varten tarjoamme ajoneuvojen latausliittimiksi vankkoja ja kestäviä CCS-inlet-liittimiä jopa 700 kW:n pikalatausta varten sekä AC-latausliittimiä yölatausta varten jopa 22 kW:n teholla.

Ajoneuvon CHARX connect universal -inlet-liittimien tuotevalikoima

Edut rakennuskoneille ja -ajoneuvoille

  • Laaja valikoima: GB/T-, AC- ja CCS- sekä tulevaisuudessa NACS-standardin mukaiset ajoneuvon inlet-liittimet. Valittavissa valmiilla asiakaskohtaisilla, työstetyillä kaapeleilla tai sopivilla latauskontrollereilla (EVCC).
  • Ultranopea HPC-lataus hetkellisesti jopa 700 kW:n teholla (700 A / 1 000 V) DC-johdinpoikkipinnoilla 120 mm² asti
  • Suojassa ylikuumenemiselta Pt 1000 -antureiden (DC-tehokoskettimissa) avulla tapahtuvan tarkan lämpötilanmittauksen ansiosta
  • Vesi-, pöly- ja likatiivis korkean, IP6K7- ja IP6K5-kotelointiluokan mukaan, etupuolelta lisäksi IP6K6K- ja IP6K9K-kotelointiluokkien mukainen
  • IATF 16949-sertifioitu autoteollisuuden laatu – IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 ja SAE J1772 -standardien mukainen
Työmaalla sähkökaivinkone, jossa on CCS-inlet-liitin

Vesi- ja pölytiivis ja suojattu lialta Varma suojaus korkean IP-kotelointiluokan ansiosta

Latausliittimessä on täysi IP6K7- ja IP6K5-suojaus, joka on testattu ISO 20653 -standardin mukaisesti. Korkean IP-kotelointiluokan ansiosta ajoneuvon CHARX connect universal -inlet-liittimet ovat täydellisesti suojattuja pölyn, veden ja lian tunkeutumista vastaan jopa haastavassa ympäristössä, kuten rakennustyömaalla.

Latausliittimen kytkentäalueella on myös kotelointiluokat IP6K6K ja IP6K9K. Tämä tarkoittaa, että rakennuskone tai hyötyajoneuvo voidaan puhdistaa korkeapaine- tai höyrysuihkulla jopa suojakannen ollessa auki.

Sähkökäyttöinen työmaa-ajoneuvo, jossa on AC-latausliitin

Lataus yön yli Akkua säästävä lataus AC-latausliittimillä

Tarjoamme työmaa-ajoneuvojen ja -koneiden akkua säästävään, hitaaseen yölataukseen Type 1-, Type 2- ja GB/T- sekä tulevaisuudessa myös NACS-standardin mukaisia ajoneuvon AC-inlet-liittimiä teholuokissa 32 A tai 80 A.
Lataa kaikki yksityiskohtaiset tiedot tuotteesta sekä CAD- ja tekniset tiedot seuraavien linkkien kautta:

Latauksessa Dynapac-asfalttikone, jossa on CCS-inlet-liitin CHARX connect universal

Pikalataus lounastauon aikana Pikalataus HPC-ominaisuuksilla varustettujen CCS-inlet-liittimien avulla

Tarjoamme Combined Charging System (CCS) -järjestelmän mukaisia ajoneuvojen inlet-liittimiä hyötyajoneuvojen ja rakennuskoneiden lataamiseen rakennustyömaalla, tunnelirakennuksessa tai kaivostoiminnassa. Niiden DC-johdinpoikkipinnat ovat 30, 70, 95 tai 120 mm², ja ne mahdollistavat ajoneuvon puolella pikalatauksen Boost Mode -tilassa jopa 250, 500 ja 700 kW:n teholla (700 A / 1 000 V) sekä jatkuvat latausvirrat 125 A, 200 A, 250 A ja 375 A. Valikoimassamme on saatavana CCS-inlet-liittimiä eripituisilla kaapeleilla. Muita pituuksia on saatavana tilauksesta.

Molemmissa DC-koskettimissa olevien Pt 1000 -antureiden ansiosta taataan tehokas lämpötilan mittaus, joka estää luotettavasti ylikuumenemisen.

Voit ladata lisää teknisiä tietoja ja CAD-tietoja seuraavien linkkien kautta:

Räätälöidyt CCS-inlet-liittimet CHARX connect universal

Räätälöidyt CCS-inlet-liittimet Asennusvalmis ratkaisu sähköajoneuvoille

Nyt tarjolla CHARX connect universal -sarjan Type 2 CCS-inlet-liittimet valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä. Saat asennusvalmiit inletit vakioliittimillä samalta toimittajalta, mikä lyhentää hankinta- ja asennusaikoja sekä kokonaiskustannuksia.

  • Asennusvalmiin ratkaisun ansiosta aikaa ja kustannuksia säästyy
  • Latausteho, liitäntäkaapelit ja aktuaattorin jännite räätälöidään tarpeidesi mukaan
  • High Power Charging jopa 700 kW:n teholla Boost Mode -tilassa
  • Tarkka lämpötilanmittaus ja korkea IP-luokitus
  • Kehitetty ja valmistettu ajoneuvoalan standardin IATF 16949 mukaisesti
CCS-inlet-liittimet, joissa on kaapelilähtö sivulle

CCS-inlet-liittimet, joissa on kaapelilähtö sivulle Tilaa säästävä ja kätevä asennus

CHARX connect universal Type 2 CCS-inlet-liittimet ovat pian saatavilla myös 90 asteen kaapelilähdöllä. Tämä säästää arvokasta asennustilaa ajoneuvossa. Asiakkaiden, jotka vaihtavat 90°:n inlet-liittimiin, ei tarvitse tehdä mitään muutoksia korin rakenteeseen, koska liittimien geometria on identtinen.

  • Yli 50 %:n tilansäästö asennussyvyydessä verrattuna suoralla kaapeliläpiviennillä varustettuihin CCS-inlet-liittimiimme
  • Kätevämpi ja selkeämpi asennus
  • Suuremman taivutussäteen ansiosta vältetään lämpötila-hotspotit
  • Helppo vaihdettavuus kaikkien CCS-inlet-liittimien samanlaisten kiinnitysgeometrioiden ansiosta
  • IP6K6K/IP6K9K-suojaus etupuolella kestää korkeapaine- ja höyrysuihkupuhdistusta

Saatavana vuoden 2026 alkupuolelta alkaen

CCS-inlet-liittimien suojakansi

CCS-inlet-liittimien suojakansi Optimaalinen suojaus äärimmäisiin olosuhteisiin

IPX5-suojakansi CHARX connect universal -CCS-inlet-liittimen kontaktiosille. Näin sähkökäyttöiset hyötyajoneuvosi ovat ihanteellisesti varustettuja vaativiinkin ympäristöolosuhteisiin. Lisäksi valittavissa keskeytyspainike ja LED-tilanäyttö.

  • Signaali- ja tehokoskettimien luotettava suojaus IPX5-luokituksen mukaisesti
  • Helppokäyttöisyys: AC-kansi avautuu automaattisesti mukana, kun DC-kansi avataan
  • Lisävarusteena: latauksen keskeytyspainike ja latauksen tilan näyttö vapaasti säädettävällä RGB LEDillä
  • Helppo design-in samanlaisten kiinnitysgeometrioiden ansiosta CCS Type 1:lle ja CCS Type 2:lle
  • Yhteensopiva CHARX control vehicle -latauskontrollerin kanssa

Saatavana vuoden 2026 alkupuolelta alkaen

Ajoneuvon latauskontrolleri ja ajoneuvon inlet-liitin ajoneuvoarkkitehtuurissa

Ajoneuvon latauskontrolleri CCS-lataukseen EVCC kaikenlaisille sähköajoneuvoille

CHARX control vehicle mahdollistaa DC-pikalatauksen CCS-inlet-liittimien kautta. Kontrolleri huolehtii korkean tason tiedonsiirrosta (TCP/IP) Powerline-yhteyden (PLC) kautta DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välillä ja ohjaa CCS-inlet-liittimen lisäksi myös LED-tilanäyttöä, latauksen keskeytyspainiketta ja suurjännitekontaktoreita.

  • Yleisesti käytettävissä kaikissa sähköajoneuvoissa, joissa on CCS-inlet-liitin
  • Nopea käyttöönotto CCS-inlet-liittimien esiparametroinnin ansiosta
  • Vehicle-to-grid-yhteensopiva kaksisuuntaiseen lataukseen ISO 15118-20 -standardin mukaisesti
  • Täyttää autoteollisuuden korkeat turvallisuusvaatimukset
  • Käyttöjärjestelmän lyhyen käynnistysajan ansiosta heti käyttövalmis
Ajoneuvon latauskontrolleri CHARX control vehicle

Ajoneuvon latauskontrollerin tärkeimmät ominaisuudet EVCC:n kattavat toiminnot ja ominaisuudet lyhyesti

  • DC-latauksen tiedonsiirto PLC:stä CAN-väylään DIN 70121:n ja ISO 15118:n mukaisesti
  • AC-latauksen tiedonsiirto yhdessä VCU:n ohjaaman OBC:n kanssa
  • Seuraavien komponenttien ohjaus:
    • Inlet (CP, PP, PE, lukitustoimilaite, lämpötila-anturit)
    • LED-tilanäyttö
    • Latauksen keskeytyspainike
    • 2 suurjännitekontaktoria
  • Ulkoisen jännite- ja virta-anturikortin ohjaus (Isabellenhütte IVT-S-anturi)
  • Yhteensopiva CCS:n kanssa (NACS ja GB/T valmisteilla)
  • E1-hyväksyntä maantieajoneuvoille
  • Linja-autojen esivalmistelu VDV 261:n mukaisesti
  • Yhteensopiva katolle asennettavien virroittimien kanssa (Schunk Smart Charging), tulevaisuudessa myös OppCharge-standardin kanssa
  • Valmisteltu kyberturvallisuutta varten UNECE R155- ja R156-määräysten mukaisesti
  • Turvatoimintojen käsittely ISO 26262 ASIL B -standardin mukaisesti
  • Reaaliaikainen käyttöjärjestelmä, jonka käynnistysaika on 100–200 ms
  • Inletin kytkentä 18-napaisen CINCH-pistoliittimen kautta
  • Lisäkomponenttien liitäntä 30-napaisten CINCH-pistoliittimien kautta
  • Mitat (l x k x s): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm

Referenssit Esimerkkejä asiakkaista, jotka käyttävät menestyksekkäästi CCS-inlet-liittimiämme

Hevtec ja Junttan – maailman ensimmäinen sähkökäyttöinen paalutuslaite
Hevtec on suomalainen insinööritoimisto, joka on erikoistunut liikkuvien työkoneiden sähkö- ja hybridivoimansiirtojärjestelmien kehittämiseen, integrointiin ja älykkääseen ohjaukseen. He ovat sähköistäneet maailman ensimmäisen Junttanin sähkökäyttöisen paalutuslaitteiston, jossa käytetään ajoneuvon Type 2 CCS inlet -liitintä.
Sähkökaivinkone, jossa on Phoenix Contactin toimittama ajoneuvon CCS-inlet-liitin
Sveitsiläinen SUNCAR-yritys on erikoistunut rakennuskoneiden ja hyötyajoneuvojen sähköistämiseen, ja se valmistaa myös omia sähkökäyttöisiä kaivinkoneita. SUNCAR on yhdessä saksalaisen rakennuskonevalmistaja KTEGin kanssa sähköistänyt muun muassa KTEG ZE135 -sähkökaivinkoneen. Latausliittimenä käytetään HPC-yhteensopivaa CCS-inlet-liitintä.
Normet SmartDrive -kaivosajoneuvo ja logo
Maailmanlaajuinen teknologiayritys Normet, jonka pääkonttori sijaitsee Suomessa, valmistaa innovatiivisia akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja tunnelinrakennukseen, maanalaiseen kaivostoimintaan ja avolouhoksiin, jotka on varustettu CCS-inlet-liittimillämme erittäin nopeaa latausta varten.
Bucher Municipalin puhdistusajoneuvo, jossa on ajoneuvon inlet-liitin
Bucher Municipal on johtava innovatiivisten ja kestävien ajoneuvojen ja laitteiden toimittaja yleisten ja yksityisten liikennealueiden puhdistus- ja raivaustöihin. Bucher Municipal toi vuonna 2016 markkinoille maailman ensimmäisen täysin sähkökäyttöisen pienikokoisen lakaisukoneen. Bucher Municipal täyttää kansainväliset latausstandardit Phoenix Contactin ajoneuvojen inlet-liittimillä.
Flux Mobilityn sähköajoneuvo, jossa on CCS-latausliitin
Sveitsiläinen Flux Mobility kehittää korkealaatuisia kevyitä hyötyajoneuvoja, joissa on käytetty innovatiivisia, päästöttömiä voimansiirtotekniikoita, ja sähköistää erikoisajoneuvoja. Ne käyttivät CCS-inlet-liittimiämme ja joustavaa alustakonseptia, joka mahdollistaa dieselajoneuvojen korvaamisen välittömästi.
E-Force-sähkökuorma-auto, jossa CCS-inlet-liittimet
Vuonna 2012 perustettu sveitsiläinen E-Force One AG on järjestelmäintegraattori, joka tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja kuorma-autojen, laivojen ja muiden liikkuvien ja kiinteiden järjestelmien sähköistämiseen. Yritys käyttää CCS-inlet-liittimiämme sähkökuorma-autojen sähköistykseen.
Sähköbussi Phoenix Contactin All Electric Society -puistossa
Vuonna 1882 perustettu sveitsiläinen perheyritys HESS AG valmistaa innovatiivisia sähköbusseja paikallisliikenteeseen. HESS käyttää Phoenix Contactin valmistamia ajoneuvon CCS inlet -liittimiä.

Päästötön rakennustyömaa – asiakkaan esimerkki

Oma yhteyshenkilösi

Kaikissa sähköajoneuvojen komponentteihin liittyvissä kysymyksissä

Neuvon mielelläni socket-liittimiin ja ajoneuvojen latauskontrolleriin liittyvissä asioissa ja odotan soittoasi tai sähköpostiviestiäsi.