Tuotteet täydellisesti rakennettuun kytkentäkaappiin

Kaikki tarvittava parhaisiin kytkentäkaappeihin

Asennuksen ammattilaisena Phoenix Contact tarjoaa kaikki tuotteet kytkentäkaapin täydelliseen asennukseen.

Optimaalisesti asennettu kytkentäkaappi ei ole pelkästään käyntikorttisi asiakkaille. Oikea asennusmateriaali säästää arvokasta tilaa, optimaalinen johtimien vienti nopeuttaa johdotusaikaa, älykkäät lisätarvikkeet tekevät asennuksesta ja kaapeloinnista nopean ja helpon.

Valikoimamme kytkentäkaapeille lyhyesti

Saat kaiken samalta toimittajalta: käytännölliset kaapeliläpiviennit kytkentäkaappiin, läpivientiholkit, kaapelinsuojajärjestelmät ja -kourut sekä pienimmätkin komponentit, kuten nippusiteet ja kaapelimerkinnät. Täsmällinen toiminnallisuus ja korkein laatu ovat standardejamme kaikissa yksityiskohdissaan.

Rakenneosien asennus

Rakenneosien asennus

Rakenna kytkentälaitteistot ja -kaapit nopeasti ja tilaa säästäen sopivien asennustarvikkeiden avulla. Kytkentäkaapin asennuskiskot ja päätypuristimet varmistavat sähköisten liitäntäkomponenttien ja osien varman kiinnityksen.

Asennustarvikkeet mahdollistavat ahtaiden tilojen optimaalisen hyödyntämisen, peitekannet takaavat luotettavan kosketussuojauksen.

Kaapeleiden ohjausjärjestelmä CGS

Johtimien ja kaapeleiden sisäänvienti

Asenna kytkentäkaappi järjestelmällisesti. Innovatiivinen kaapeleiden ohjausjärjestelmä CGS mahdollistaa nopean ja helposti huollettavan liitännän kytkentäkaapin oveen.

Laaja johtokouruvalikoima tarjoaa joustavan ja samalla järjestelmällisen kaapeliasennuksen kytkentäkaappiin. Ilman työkaluja erotettavat liitäntäalueet helpottavat asennusta. Kaapelinsuojaletkut suojaavat kytkentäkaappiin vietäviä kaapeleita ja johtimia.

Holkkitiivisteet

Kaapelin läpivienti

Kaapeleiden läpivientijärjestelmän CES modular avulla viet kaapeleita tilaa säästäen, selkeästi ja järjestelmällisesti kytkentäkaappiin. Käytä joustavasti yhdisteltäviä holkkitiivisteitä sekä kalustettujen että kalustamattomien kaapeleiden asennukseen ja vaihtoon.

CES Multigates -läpivientilaippojen avulla voit viedä jopa 37 kaapelia vain yhden kalvolevyn kautta kytkentäkaapin sisään. Erikokoisia kartioholkkeja voidaan leikata tarpeiden mukaan.

CES-järjestelmien lisäksi holkkitiivisteiden käyttö mahdollistaa erittäin luotettavan ja kestävän sisäänviennin kytkentäkaappiin, myös erikoissovelluksissa.

PTFIX-potentiaalinjakoliittimet

Potentiaalinjako ja suojaus

Energianjakoliittimet helpottavat ohjaus- tai käyttöjännitteen jakamista. Potentiaalitasojen ja riviliittimien eri määrät mahdollistavat monipuolisen käytön.

Kompaktien PTFIX-potentiaalinjakoliittimien asennus sujuu nopeasti ja joustavasti, ne ovat heti käyttövalmiita ja vapaasti laajennettavissa. Kytkentäkaapin erilaisia potentiaaleja voidaan jakaa selkeästi ja tilaa säästäen. Herkkien analogisten signaalien EMC-suojaus voidaan ratkaista Phoenix Contactin tuotteilla helposti ja turvallisesti.

Monipuoliset huoltoliitännät

Kytkentäkaapin pistorasiat ja liitännät

Eri pistokemalleilla varustetut EO-pistorasiat on suunniteltu kansainväliseen käyttöön kytkentäkaappien ja kytkentälaitteistojen asennuksessa.

Lisätoiminnot, kuten valonäytöt, kytkimet, sulakkeet tai johdonsuojakatkaisijat laajentavat käyttömahdollisuuksia. Laajasta tuotevalikoimastamme löydät takuuvarmasti kytkentäkaappiisi optimaalisen pistorasian.

PLD-kytkentäkaappivalot

Kytkentäkaapin valaistus

PLD-kytkentäkaappivalot valaisevat myös kytkentäkaapin alaosan optimaalisesti, ja ne voidaan asentaa erittäin nopeasti ilman työkaluja.

Valitse kahdesta teholuokasta ja erittäin monipuolisesta tuotevalikoimasta tarpeisiisi sopivat valot.