PoE-kytkin voi olla sekä hallittava kytkin että peruskytkin. Hallittavat PoE-kytkimet tarjoavat kehittyneitä ominaisuuksia, kuten verkonhallintaa, valvontaa ja konfigurointia, kun taas PoE-peruskytkimet ovat helpompia asentaa, eivätkä ne vaadi konfigurointia. Valinta hallittavan kytkimen ja peruskytkimen välillä riippuu erityisvaatimuksista ja verkon monimutkaisuudesta.
Peruskytkimet Tutustu Phoenix Contactin vankkoihin ja luotettaviin peruskytkimiin. DIN-kiskoon asennettavat FL SWITCH 1000- ja 1100-sarjojen kytkimet tarjoavat monipuolisia liitäntävaihtoehtoja automaatiosovelluksiin ja ovat helppokäyttöisiä. FL SWITCH 1800- ja 1900-sarjat, jotka ovat 19-tuumaista mallia, mahdollistavat jopa 24 verkossa olevan laitteen yhdistämisen. Ne soveltuvat erinomaisesti datakeskuksiin ja valvomoihin.
Peruskytkin tila-LEDeillä
Helppoa purkaa paketista, liittää ja käyttää
Phoenix Contactin peruskytkimet ovat täysin Plug & Play -kykyisiä, eivätkä ne vaadi konfigurointia. Tämä tekee käytöstä ja asennuksesta käyttäjälle helpompaa. Kytkimen tila-LEDit antavat nopeasti perustiedot yhteyden tilasta ja liitäntäportin toiminnasta. Siten esimerkiksi viallisen kaapelin aiheuttama katkennut yhteys voidaan diagnosoida nopeasti.
1000- ja 1100-sarjojen peruskytkimet
FL SWITCH 1000- ja 1100-sarjojen peruskytkimet soveltuvat monenlaisiin automaatiosovelluksiin. Niissä on erilaisia tiedonsiirtonopeuksia ja asennusvaihtoehtoja.
Yleiskäyttöiset peruskytkimet tukevat PROFINET- ja EtherNet/IP™-toimintoja
Tietoliikenteen priorisointi
Peruskytkinsarjan tietoliikenteen priorisointia on parannettu automaatioprotokollia varten. Siten myös PROFINET- ja EtherNet/IP™-automaatioverkkojen reaaliaikaominaisuudet ovat tuettuja. Tämä takaa vakaammat verkot ja paremman järjestelmäkäytettävyyden.
Yleiskatsaus – FL SWITCH 1000 ja 1100
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
Tiedonsiirtonopeus | 10 / 100 Mb/s | 10 / 100 / 1 000 Mb/s | 10 / 100 / 1 000 Mb/s |
Jännitteensyöttö | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
Lämpötila-alue | -10...+60 °C | -10...+60 °C | +5...+50 °C |
Kotelointiluokka | IP30 | IP30 | IP20 |
Erityisominaisuudet | PROFINET-verkon liikenteen priorisointi | PROFINET-, EtherNet/IP™-, Modbus/TCP- ja BACnet-verkkojen liikenteen priorisointi | REG-muoto DIN 43880:n mukaisesti |
Hyväksynnät | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
Tuoteluettelo | Tuoteluettelo | Tuoteluettelo |
1800- ja 1900-sarjojen peruskytkimet
1800- ja 1900-sarjojen peruskytkimissä on paljon portteja, minkä vuoksi kytkimillä voidaan liittää toisiinsa jopa 24 verkkolaitetta. Matalan, 19 tuuman rakenteensa ansiosta laitteet soveltuvat hyvin datakeskuksiin ja valvomoihin.
1800- ja 1900-sarjojen peruskytkimiä voidaan käyttää 19 tuuman kaapeissa vaihtovirralla.
Asennuspaikkaan sovitettu jännitteensyöttö
1800- ja 1900-sarjojen peruskytkimet kytketään vaihtovirtaan mukana toimitetulla verkkokaapelilla. Tämä erottaa ne DIN-kiskokytkimistä. Kytkimiä voidaan siksi käyttää 19 tuuman yksiköillä varustetuissa palvelinkaapeissa. 24/48 V DC -jännitteensyöttöä varten ei tarvita lisäverkkolaitetta.
Yleiskatsaus – FL SWITCH 1800 ja 1900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
Tiedonsiirtonopeus | 10 / 100 Mb/s | 10 / 100 / 1 000 Mb/s |
Jännitteensyöttö | 100...240 V AC | 100...240 V AC |
Lämpötila-alue | 0...+60 °C | 0...+60 °C |
Kotelointiluokka | IP20 | IP20 |
Erityisominaisuudet | 19" rakenne, QoS | 19" rakenne, QoS |
Hyväksynnät | CE, UL, KC | CE, UL |
Tuoteluettelo | Tuoteluettelo |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Ethernet-kytkimet yhdistävät Ethernet-pohjaisten verkkojen eri verkkolaitteet toisiinsa. Lähtökohtaisesti Ethernet-kytkimiä on kahdenlaisia: peruskytkimiä ja hallittavia kytkimiä. Toisin kuin peruskytkimet, hallittavat kytkimet ovat konfiguroitavissa ja tarjoavat monia vaihtoehtoja laitteen konfigurointiin ja diagnostiikkaan. Peruskytkimiä ei sen sijaan voi konfiguroida, joten ne ovat yleensä edullisempia, ja niitä voidaan käyttää ilman verkkotekniikan asiantuntemusta.
Et, peruskytkin ei yleensä tue VLAN-toimintoja. VLANit edellyttävät kykyä segmentoida ja hallita verkkoja, mikä on mahdollista vain hallittavilla kytkimillä. Hallittavat kytkimet tarjoavat tarvittavat konfigurointimahdollisuudet VLANien luomiseen ja hallintaan.