USA bruger solenergi til positive klimaforandringer

Reduktion af CO₂-fodaftrykket gennem anlæg til brug af vedvarende energi.
Solcelleanlæg på taget af Phoenix Contacts amerikanske datterselskab

Projektets mål

For at mindske afhængigheden af strømnettet har det amerikanske datterselskab installeret et 961 kW solcelleanlæg på taget. I spidsbelastningsperioder genererer anlægget nu op til 30 % af det samlede energibehov.

Milepæle

  • Valg af planlægnings- og installationsfirma til solcelleanlægget
  • Realisering og installation af anlægget

150.000$

Besparelser i omkostninger til strøm pr. år

30 %

Dækning af energibehov med solenergi

Solcelleanlæg på taget af Phoenix Contacts amerikanske datterselskab

To systemer for mere klimavenlighed

Solcelleprojektet er endnu et skridt i retning af at reducere det amerikanske datterselskabs CO₂-fodaftryk. Solargeneratoren på logistikcentrets tag supplerer nu det allerede installerede kombinerede varme-, kraft- og kølesystem, som genererer 50 % af den amerikanske fabriks elektricitet. På solrige dage om foråret og efteråret skal de to systemer producere nok elektricitet til at forsyne hele anlægget. Der er stadig brug for ekstra elektricitet fra nettet i spidsbelastningsperioder eller på overskyede dage.

Phoenix Contact USA arbejdede sammen med Gatter & Diehl Consulting Engineers og Terrasol Energies, Inc. om at designe solargeneratoren på taget. En lang række Phoenix Contact-produkter anvendes i systemets overvågningsdel.

Solcelleanlæg på taget af Phoenix Contacts amerikanske datterselskab

Solcellemoduler så langt øjet rækker: Solargeneratoren består af 2.185 solcellemoduler fra SunPower, som kan generere op til 961 kW. Et tilskud på USD 250.000 fra Pennsylvania Department of Environmental Protection og et tilskud på USD 270.000 fra PPL ACT 129-fonden hjalp med at kompensere for investeringen på 1,8 mio. dollars i solargeneratoren.

Phoenix Contact USA viser vejen: Implementering af forandringer, der tjener samfundet og virksomheden. Datterselskabet blev hædret med Pennsylvania Governor's Award for Environmental Excellence i april 2023. Det er fjerde gang, at Phoenix Contact USA modtager denne pris.

Image for sustainability development goal number 07
Ren og billig energi til en overkommelig pris

Udnyttelse af solenergi

Det er en høj prioritet for os at reducere Phoenix Contacts økologiske fodaftryk på lang sigt. Bæredygtighed og vedvarende energi er kernen i Phoenix Contacts vision for et rent elektrisk samfund: All Electric Society.

Jack Nehlig, President

Din kontakt vedr. dette projekt

Doug Ferguson
Doug Ferguson
Senior Vice President Americas Operations Services

Det kunne også være interessant for dig