Frankrig skaber løsninger til lavemissionsmobilitet til fremtiden
Projektets mål
Det franske datterselskab har besluttet at fremme mobilitetsløsninger med lav emission. Virksomheden har derfor købt cykler og en elbil. Det motiverer aktivt medarbejderne til at gentænke den måde, de rejser på, og til at bruge alternativer.
Milepæle
- Brug af cykler i stedet for biler til korte ture.
- Tilskyndelse til nytænkning og fremme af en økologisk bæredygtig måde at rejse på.
Cykler til brug for medarbejdere
Elkøretøj
To klimaneutrale idéer
For at reducere CO₂-udledningen har det franske datterselskab skabt to tilbud: Medarbejderne kan bruge cykler til visse ting, og en elbil er et nyt medlem af flåden.
Cykler til pausen
Medarbejderne har to cykler til rådighed, som de nemt kan booke, så de kan holde en økologisk bæredygtig pause. Uanset om det er til en frokostpause i den friske luft eller en kort indkøbstur, kan cyklerne bruges når som helst, forudsat at de er tilgængelige.
Elkøretøj til flåden
Det franske datterselskab udfaser gradvist sine diesel- og benzinbiler til fordel for hybrid- og elkøretøjer. 50 % færre emissioner, 50 % lavere energiomkostninger – det er fakta. For at bevise, hvor effektiv, professionel og velegnet til hverdagsbrug bilen er, deltog datterselskabet også i et rally med en Tesla. For at bevidstgøre og fremme lavemissionskørsel vil dette køretøj især blive brugt til kundebesøg.
Vi har fokus på at reducere vores CO₂-udledning. Og det er vores opgave at støtte vores medarbejdere i denne proces.