Bæredygtighedsprojekt

Portugal skaber klarhed i forbruget

Hvis du vil spare energi, skal du vide præcis, hvor strømmen går hen.
Det portugisiske datterselskabs bygning

Projektets mål

Med sensorteknologi med fin opløsning og måling af dataindsamling er der udsigt til effektive foranstaltninger, der sparer ressourcer og reducerer energiforbruget på lang sigt. Digitaliseringen skaber grundlaget for dette.

Milepæle

  • Mere gennemsigtighed gennem detaljerede data om energiforbrug
  • Beslutningsgrundlag for målrettede investeringer
  • Brug af et intelligent styresystem med IoT-funktionalitet
  • Blueprint for sammenlignelige kundeprojekter

12

Måneder for langsigtede foranstaltninger

Gør digitalisering håndgribelig

Ingen lange forklaringer, bare vis dem, hvordan det gøres. I Sintra, Portugal, har de i århundreder vist, hvad de kan. Kulturlandskabet i Sintra med sine gamle paladser er ikke uden grund på Unesco's verdensarvsliste. Virksomheden Phoenix Contact, der blev grundlagt i 2008, er en af de yngre indbyggere i byen – med et meget stort engagement i bæredygtighed. Det samme gælder her: Tal ikke så meget, men vis, hvordan energieffektiviteten kan forbedres med moderne teknologi.

Vi viser markedet, hvordan vores løsninger kan bruges til at beskytte klimaet på en økonomisk måde.

Carlos Coutinho, Marketingchef
Image for sustainability development goal number 12
Bæredygtig(t) forbrug og produktion

Indsamling af data, indhentning af information og udledning af foranstaltninger

Træffe beslutninger på grundlag af pålidelige oplysninger

Hvis du ønsker at forbedre energieffektiviteten i din virksomhed, har du brug for data, der leverer den nødvendige information. En anden del af projektet bestod i at overføre denne indsamlede viden til et IoT-informationssystem. På baggrund heraf findes der i dag en slående evaluering af data om energiforbrug over forskellige perioder. Dette baner vejen for langsigtede effektivitetsforanstaltninger, da tendenser kan identificeres på tværs af tidsaksen. Denne foranstaltning ledsages af investeringer i moderne hardware, som erstatter ineffektive og mindre bekvemme systemer. Hvilket arbejde der giver den største effektivitetsgevinst, også med hensyn til investeringsafkast, kan så igen udledes af de indsamlede data.

Din kontakt vedr. dette projekt

Carlos Coutinho
Carlos Coutinho
Marketingchef, Portugal

Det kunne også være interessant for dig