Overvågning, beskyttelse og genoprettelse af biodiversitet i Italien
Projektets mål
Det italienske datterselskab realiserer dette projekt sammen med 3Bee – en førende virksomhed inden for bæredygtighed. Fokus er på vedligeholdelse og vækst af en oase af biodiversitet. Tiltagene omfatter plantning af en nektarskov med 250 nektartræer, opsætning af fem teknologiske bistader, bygning af huse til murerbier, sommerfugle og mariehøns og brug af IoT-sensorer til at overvåge den lokale flora og fauna.
Milepæle
- Samarbejde med 3Bee
- Implementering af forskellige foranstaltninger
- Organisering af træningskurser
CO₂ absorberes af 250 nektarproducerende træer
årlig produktion af nektar
Et projekt med langsigtede udsigter
Med dette projekt forpligter Phoenix Contact Italien sig på lang sigt til økologisk bæredygtighed og beskyttelse af biodiversiteten. Som en del af partnerskabet med 3Bee har datterselskabet forpligtet sig til at plante og vedligeholde omkring 250 nektarbærende træer i sin oase inden udgangen af 2023, hvilket vil absorbere mere end 13 tons CO₂ og producere omkring 208 kg nektar til bestøvere hvert år. Dette håndgribelige og målbare projekt er et konkret eksempel på bæredygtighed i praksis.
De enkelte projekttrin
1. år (2023):
Oprettelse af en nektarskov for at fremme habitat og ernæring for indfødte og vilde bestøvere. Plantning af 250 nektarbærende træer.
2. år (2024):
Installation af fem bistader med 3Bee HiveTech*-teknologi, dvs. bistader udstyret med biometriske sensorer, der vil give nyttige data til praktisk og effektiv måling af biernes sundhed.
*Hive-Tech er et IoT-system, der beregner sundheden i et områdes økosystem ved at analysere bikubernes lyd, temperatur, fugtighed og vægt.
3. år (2025):
Installation af små huse (PollyHouses) til bestøvere (murerbier, sommerfugle og mariehøns). Husene er vigtige tilflugtssteder for disse bestøvere, som er nødvendige for planternes reproduktion og biodiversitet, såvel som bioindikatorer for økosystemet, dvs. vagter for miljøets sundhed. Mindst en hektar jord regenereres.
Der arrangeres også kurser om biodiversitet og vigtigheden af bestøvere. Undervisningsstier i oasen vil gøre de besøgende fortrolige med bestøvernes verden; undervisningsskilte vil give yderligere information.
4. år (2026):
Konstruktion, forvaltning og dataanalyse af en biologisk sø (10 m²) – naturreservat for vilde dyr. I modsætning til konventionelle kunstige søer eller vandreservoirer blev biosøen skabt for at fremme mangfoldigheden af dyreliv og bevarelsen af økosystemet. Biosøen er det største studie- og forskningsprojekt om bier, bestøvende insekter og biodiversitet, som giver værdifuld information om økosystemets sundhed, succesen med økologisk restaurering og dets effektivitet som levested for vilde dyr.
Sammen med 3Bee tror vi på vigtigheden af biodiversitet og på alle initiativer, der gavner vores planet for at sikre et levende miljø for den fremtidige menneskehed. Skabelsen af vores oase af biodiversitet er et konkret eksempel på vores engagement i økologisk bæredygtighed.
Din kontakt vedr. dette projekt
Det kunne også være interessant for dig
Frankrig skaber løsninger til lavemissionsmobilitet til fremtiden
Medarbejderne bruger cykler og en elbil for at reducere deres CO₂-aftryk.
Fornyelse og modernisering af energiforsyningen i hytten Sarotlahütte
Typisk for landet med fordele for samfundet.
100 træer i 100 år i Polen
Fælles indsats for klimaet.