Bæredygtighedsprojekt

Fornyelse og modernisering af energiforsyningen i hytten Sarotlahütte

Typisk for landet med fordele for samfundet.
Sarotlaütte i Østrig

Projektets mål

Phoenix Contact Austria ønskede at realisere et landtypisk projekt, hvor enkelte aspekter af All Electric Societys målbillede blev synliggjort på en markant måde, og der blev skabt en samfundsmæssig gevinst. Valget faldt på den udsatte Sarotlahütte – en bjerghytte, der drives af den almennyttige østrigske alpeforening – og som ligger 1.611 meter over havets overflade i Vorarlberg-alperne. Efter en lavineulykke og den efterfølgende genopbygning blev energiforsyningen i første omgang kun genoprettet i utilstrækkelig grad.

Milepæle

  • Interne møder og brainstorming-sessioner for at generere idéer
  • Kontakt til den østrigske alpeforening
  • Samarbejde med FH Vorarlberg (Fachhochschule)
  • Samarbejde med planlægger, elinstallatør og systemintegrator

1.611 m

Højde over havet, som kun kan nås til fods eller med helikopter

5 kW

Effekt fra et nyligt planlagt mikrovandkraftværk (tidligere 0,7 kW)

11,5 kWp

Spidseffekt takket være nyinstalleret solcelleanlæg (med 58 kWh batterilager)

Sarotlaütte i Østrig

Optimal udnyttelse af energi

I løbet af moderniseringen blev den komplette integration af et nyligt planlagt lille vandkraftværk med en effektforøgelse fra 0,7 kW til omkring 5 kW muliggjort med støtte fra Phoenix Contact. Der blev også installeret et solcelleanlæg med en spidseffekt på 11,5 kWp og et batterilager på 58 kWh. Et af de afgørende punkter var at knytte forsyningen af de to største forbrugere (batterilager til elektrisk energi og varmtvandslager) sammen på en intelligent måde, så den producerede elektricitet udnyttes bedst muligt, og komforten er høj. "Den begrænsede energi, der er til rådighed, skal derfor udnyttes optimalt og må aldrig gå til spilde. I den henseende var det en interessant udfordring at designe energiproduktionen i overensstemmelse hermed og at udnytte de to forskellige energikilder parallelt på en optimal måde," forklarer ingeniør Gebhard Lorenz, Technisches Büro Lorenz, der er ansvarlig for den elektriske planlægning. Den intelligente og fleksible belastningsstyring fra Phoenix Contact yder her værdifulde tjenester: På den ene side kan energioverskud til enhver tid udnyttes, og på den anden side fordeles elektrisk strøm effektivt til vigtige forbrugere i tilfælde af (vejrrelateret) energimangel.

To kolleger med bærbare computere foran styretavlen til solcelleanlægget ved Sarotlahütte

FL mGuard-fjernvedligeholdelsesrouteren gjorde det muligt at oprette en sikker forbindelse fra dalen til hytten. "Phoenix Contact hjalp blandt andet med programmeringsarbejdet til Modbus-tilslutningen af måleenhederne, energioptimering, visualisering, opsætning af fjernvedligeholdelse, grafisk visning af energidataene i Proficloud.io og komponentvalg," forklarer Michael Schuler, Sales Manager for IMA og projektleder.

Image for sustainability development goal number 07
Ren og billig energi til en overkommelig pris

Bæredygtig energiforsyning midt i naturen

Sammen med alle de involverede i projektet har vi vist, hvordan det er muligt at realisere en selvforsynende, bæredygtig energiforsyning. Det er helt i tråd med vores filosofi om at opnå CO₂-reduktion gennem teknologi snarere end afkald.

Thomas Lutzky, Administrerende direktør

Din kontakt vedr. dette projekt

Martin Reissig Phoenix Contact Østrig
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Østrig

Det kunne også være interessant for dig