Bæredygtighedsprojekt

Et vandfiltersystem i en klasse for sig selv

Sammen med Airfield Estate mod forurening af økosystemer og for vandbeskyttelse.
Vandfiltersystem på en grøn mark

Projektets mål

Det irske datterselskab realiserer et vandbehandlingsprojekt med sivbede sammen med Airfield Estate. På en flyveplads har et vandfiltersystem på stedet til formål at spare og genbruge vand. Derudover omfatter projektet særlige uddannelsesprogrammer om vigtigheden af vand, miljøbeskyttelse og ressourceforvaltning.

Milepæle

  • Genbrug af spildevand
  • Oprettelse af uddannelsesprogrammer for at øge bevidstheden om vandforbrug
  • Reducering af forurening af økosystemet

300.000

besøgende pr. år

Airfield Estate er en non-profit uddannelsesinstitution, der er engageret i bæredygtighed og har startet et projekt omkring vandbehandling i et lokalt sivbed sammen med Phoenix Contact. Vandfiltersystemet på stedet skal være genanvendt inden udgangen af 2023. I den forbindelse vil der blive afholdt workshops om vandforbrug og ressourceforvaltning, hvor de besøgende kan orientere sig.

Image for sustainability development goal number 07
Ren og billig energi til en overkommelig pris

For beskyttelse af vandet.

Et værdifuldt bidrag til vandbeskyttelse

Sammen med Phoenix Contact i Irland har Airfield Estate startet projektet med vandbehandling i sivbede. Projektet blev startet op i marts 2023 og forventes at vare indtil slutningen af året.

For Airfield Estate er dette projekt et skridt på vejen, da organisationen sigter mod at blive centrum for bæredygtige fødevarer inden for de næste fem år. Omhyggelig brug af vand er en vigtig forudsætning for dette. Derudover spiller et socialt aspekt ind i projektet, da organisationen tilbyder uddannelsesprogrammer, der informerer om projektet og giver generel information om en bæredygtig cirkulær økonomi.

Din kontakt vedr. dette projekt

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Country Manager, Irland

Det kunne også være interessant for dig