Spanien kombinerer vareøkonomi med solenergi
Projektets mål
Det spanske datterselskab har sat sig som mål at dække en fjerdedel af sit eget elektricitetsbehov med et solcelleanlæg.
Efter en analyse af realiserbarheden, som blev foretaget af et lokalt byggefirma, stod det klart, at taget på Phoenix Contacts logistikcenter i Spanien havde de nødvendige bærende egenskaber.
Milepæle
- Effektivt skridt mod klimaforandringer med fotovoltaik
- Udvikling af hidtil uudnyttet tagareal til produktion af vedvarende energi
udbytte af elektrisk solenergi pr. år
mindre kuldioxid
effekt fra solenergi
Energiudbytte på eksisterende tagflader
Med et samlet areal på omkring 6000 m² giver taget på Phoenix Contacts logistikcenter i Parque Tecnológico de Asturias i det nordlige Spanien masser af plads til en anvendelse, der går langt ud over udelukkende at være et "tag over hovedet". Mange tage på store erhvervsejendomme er stadig uudnyttede, fordi konstruktionerne ikke er designet til ekstra belastninger. Hvert ekstra kilo bringer tagkonstruktionen tættere på grænsen af dens beregnede bæreevne. Sådanne regler gør det vanskeligt at gennemføre modernisering eller eftermontering af et solcelleanlæg i de såkaldte "brownfield-områder" – hvilket er grunden til, at f.eks. letvægtssolarmoduler bliver mere og mere efterspurgte. De er fleksible, vejer ikke meget og kan klæbes direkte på tagmembranen.
Vores mål er at yde et bidrag til kampen mod klimaforandringer med denne investering.
Maksimal solenergi med orientering mod syd
I Spanien blev beslutningen om at investere i et normalt solcelleanlæg med underkonstruktion først truffet, efter at et lokalt byggefirma havde foretaget en præcis analyse af statikken og de konstruktionsmæssige muligheder. Og det, der ofte ikke er muligt, kunne lade sig gøre i Spanien: Ud fra en statisk vinkel har taget tilstrækkelig kapacitet i overskud. I Spanien hænger det højere udbytte af panelerne sammenlignet med folievarianten desuden sammen med den gunstige orientering mod syd, hvilket er et lykketræf. Virksomheden forventer, at det ca. 600 m² store anlæg, med en beregnet årlig produktion på 110 MWh, vil levere nok elektricitet til at dække ca. 25 % af virksomhedens eget behov. Det svarer til ca. 40 huse med ca. 500 boligenheder.