Bæredygtighedsprojekt

Tyskland gennemarbejder plan for et All Electric Society

The All Electric Society Factory i Blomberg vækker sektorkobling til live i industriel skala.
The All Electric Society Factory i Blomberg

Projektets mål

Opførelse af en smart erhvervsejendom ved hjælp af moderne teknologi til sektorkobling samt brug af bæredygtige løsninger.

Milepæle

  • Konkret eksempel på sektorkobling
  • Kulde/varme-netværk med varmepumper og islager
  • Industrielt jævnstrømsnet
  • Variable rumkoncepter

35 mio €

Investeringssum

350 kWh

Batterilagre

650 V

i det industrielle jævnstrømsnet

Med All Electric Society Factory ved hovedkvarteret i Blomberg demonstrerer Phoenix Contact tovejskobling af alle energistrømme: Alle energiproducerende og alle energiforbrugende deltagere er i et elektrisk, termisk og kommunikativt netværk. Investeringen fungerer således som en slags skabelon og et håndgribeligt bevis på et realistisk All Electric Society – en verden, hvor CO₂-neutralt produceret elektricitet skal være den centrale energiform.

Image for sustainability development goal number 09
Industri, innovation og infrastruktur

Sektorkobling for bæredygtig industri og infrastruktur

Bygninger er mere end et tag over hovedet

Her vises det, hvordan det skal gøres. Og giver inspiration til, hvordan energiomstillingen kan opnås med intelligent teknologi og integrerede løsninger: Til det formål bruger the All Electric Society Factory bl.a. et islagringssystem til sit varme- og kølebehov samt et solcelleanlæg med 2,5 MWp og banebrydende lagringsløsninger. Phoenix Contact satser i den forbindelse på batterilagre og brint. En anden særlig funktion, der indgår i planen for bæredygtige bygninger, er installationen af et jævnstrømsnet i forbindelse med bidirektionel ladeteknik. På den måde bliver elbiler også midlertidige energilagre, som kan forsyne bygningen. Det er bæredygtigt og smart på samme tid. Det ambitiøse projekt er vurderet til omkring 35 mio. euro og har fungeret som en slags skabelon for sektorkobling, siden det blev taget i brug i jubilæumsåret 2023.

The All Electric Society Factory kombinerer byggetekniske muligheder inden for energieffektivitet og genanvendelighed af byggematerialer med fremtidsorienterede industrielle anvendelser fra produktion til udnyttelse af vedvarende energi.

Dr. Chris Rosen, tidl. administrerende direktør for maskinkonstruktion hos Phoenix Contact

Her flyder energiformerne sammen

Helt konkret er virksomheden ved at opbygge et termisk netværk på lokalt niveau – udført med varmepumper og et islager på 1500 m³. Målet er at integrere og udnytte al spildvarme fra alle processer. Fra et elektrisk synspunkt bruges batterilagre, to solcelleanlæg og et delvist jævnstrømsnet i den første udvidelsesfase. Til dette er der forbundet en ladeinfrastruktur til elektromobilitet. Det er netop den strategiske beslutning om at installere et jævnstrømsnet til industriel brug, der afgørende flytter energiomstillingen fremad – f.eks. gennem bedre integrering af vedvarende energikilder, batterilagre og elektromobilitet, som alle er baseret på jævnstrøm. Derudover kan tabseffekt reduceres effektivt – f.eks. ved at bruge genvindingsenergien, når elektriske motorer bremser. Planen er at udvide planen for All Electric Society til at omfatte industrielle løsninger omkring brint eller Power-to-X.

Din kontakt vedr. dette projekt

Det kunne også være interessant for dig