Banebrydende teknologi i teori og praksis

Støtte til elever på vej ud i arbejdslivet.
Elever på Ham Janos High School i Rumænien

Projektets mål

Med dette uddannelsesprojekt ønsker Phoenix Contact i Rumænien at forberede de studerende på arbejdslivet ved at de arbejder med topmoderne produkter og teknologier. Ham Janos High School i Satu Mare støttes med forskellige komponenter til industrielle automatiseringsscenarier.

Milepæle

  • Optimal læring gennem kombinationen af teoretisk viden og praktiske
    øvelser.
  • Besøg på virkelige projekter med det formål at udvikle færdigheder og viden gennem direkte udveksling mellem studerende og fagfolk.
  • Ledsagelse af de studerende, også ud over programmets forløb, med praktikophold og de første jobmæssige skridt.

10-12

elever arbejder hvert år i projektet

30 %

beskæftigelsesrate blandt studerende efterfølgende

Elever fra Ham Janos High School i Rumænien

Til den næste generation inden for industriel automatisering

Som en del af sponsoratet donerede Phoenix Contact syv PLC logic-startsæt og syv strømforsyninger til stedets High School. Disse enheder bruges i undervisningen af underviserne Robert Bora og Ioan Roter. De underviser elever i 9. og 10. klasse i grundlæggende elektroteknik og industriel automatisering i teori og praksis.

Med sit fokus på naturvidenskab og erhvervsuddannelse er Ham Janos High School den perfekte partner for Phoenix Contacts sponsorat. Ved at arbejde direkte med industrikomponenter af høj kvalitet kombineret med den nødvendige tekniske viden forberedes de studerende på en succesrig karriere inden for industriel automatisering.

Image for sustainability development goal number 10
Mindre uoverensstemmelse

Ind i arbejdslivet med et bedre perspektiv

Vores partnerskab med Ham Janos High School er et bevis på vores engagement i socialt ansvar og i at uddanne den næste generation af eksperter i industriel automatisering.

Razvan Encica, Administrerende direktør
Lærer Robert Bora med elever fra 10. og 11. klasse

Dedikerede lærere med passion for faget

"Eleverne vil få stor gavn af den viden og praktiske erfaring, de får ved at bruge Phoenix Contacts enheder, og det vil forberede dem på en succesrig karriere inden for industriel automatisering," fortæller Robert Bora, lærer i 10. klasse, stolt.

Din kontakt vedr. dette projekt

Raluca Manta
Raluca Manta
Marketing Manager Romania

Det kunne også være interessant for dig