Solcellecarport i Belgien dækker bygningens energibehov

Økonomisk og økologisk energiforbrug.
Solcellecarport til det belgiske datterselskab af Phoenix Contact

Projektets mål

Med et solcelleanlæg på en carport er det belgiske datterselskab i stand til at producere gennemsnitligt 100 kWh energi om dagen med en maksimal spidseffekt på 40 kWp. På den måde dækkes hele energiforbruget i en bygning.

Milepæle

  • Evaluering af muligheder uden at ændre landskabet væsentligt
  • Konstruktion af en solcellecarport

100 kWh

Gennemsnitlig daglig produktion

40 kWp

Maksimal spidseffekt

250

Installerede solpaneler

Fra idé til realisering i flere faser

Fremme af økologisk energiforbrug og økologiske løsninger har stået højt på dagsordenen i belgisk lovgivning i flere år. Det førte til en stor ændring i energilandskabet, som medførte store udfordringer for den eksisterende energiinfrastruktur. Især energikrisen i 2022 åbnede den brede offentligheds øjne for den ineffektive brug af energi.

Det unikke energistyringssystem MINT fra Phoenix Contact gør det muligt for brugeren at forbruge energi på den mest økonomiske og miljøvenlige måde. Dette princip tilskynder endda brugeren til at investere i lokal energiproduktion (dvs. solenergi, vindenergi, power-to-X osv.) og lokal energilagring (dvs. batterier), som begge også er blevet ekstremt populære på grund af energikrisen.

Opførelse af det belgiske datterselskabs solcellecarport

Alle disse aspekter førte det belgiske datterselskab til ideen og planen om at udvikle en slags showroom. Her kan de besøgende gøre sig bekendt med systemet og opleve en slags demonstration af applikationens effektivitet.

Implementeringen var lettere end forventet: En del af parkeringspladsen blev omdannet til en lille solcellepark. Helt konkret: Sammen med Enerdeal, en førende virksomhed inden for solcelleløsninger, realiserede belgierne en betonbaseret solcellecarport, der har et industrielt look, men som er ekstremt nem at installere.

Til dato har solcellecarporten allerede overbevist mange kunder om de positive effekter af lokal solcelleproduktion på energistyringen.

Image for sustainability development goal number 07
Ren og billig energi til en overkommelig pris

Carport med solceller leverer energi

Med dette solcelleanlæg og alle andre teknologier ønsker vi at positionere os som en innovatør og teknisk pioner inden for energiomstillingen. Ikke for at tale om det, men for at vise, hvordan det fungerer.

Frederik Leempoels, Produktchef MINT & forretningsudvikling elektromobilitet

Din kontakt vedr. dette projekt

Frederik Leempoels
Frederik Leempoels
Produktchef MINT & forretningsudvikling elektromobilitet

Det kunne også være interessant for dig