Kina skaber forbindelser for mere bæredygtighed
Projektets mål
Med "AES Youth Freecycle" har det kinesiske datterselskab lanceret en begivenhed, der har til formål at dele ubrugte ting med andre. Højdepunkterne i maj var blindbokse og sproglig interaktion.
Milepæle
- Skab opmærksomhed om ubrugte ting fra hverdagen
- Event på den kinesiske Ungdomsdag (4. maj)
deltagende unge mennesker
Styrkelse af mellemmenneskelige og materielle værdier
Videregivelse af kærlighed og bæredygtighed: I anledning af Kinas Ungdomsdag den 4. maj lancerede Phoenix Contact i Kina det første "AES Youth Freecycle"-arrangement til et fælles bedste. Ubrugte ting fik nye ejere her.
I takt med at mange menneskers levestandard forbedres, ophober deres ejendele sig gennem årene, hvilket, hvis de ikke bliver brugt, fører til et betydeligt ressourcespild. For at give disse ting en ny værdi appellerer Phoenix Contact i Kina til, at man donerer disse ubrugte ting. Derefter gives de videre til nye ejere via et koncept med blindbokse.
Skab forbindelser, der rækker ud over de delte objekter
Lave adgangskrav og et høj deltagelse: Mere end 1.000 mennesker deltog i arrangementet i maj. Ting som børnelegetøj, husholdningsartikler, bøger og publikationer samt kunst og kunsthåndværk er taget ud på nye eventyr. Uden omkostninger, uden emissioner og med en bæredygtig effekt. Ud over værdien af genstandene havde donorer og modtagere mulighed for at skabe en personlig forbindelse: Udvekslingen omkring de donerede genstande, overraskelseseffekten ved at åbne blindkasserne og i sidste ende viljen til at gøre noget godt førte til en stor multiplikatoreffekt. En forbindelse mellem individer, samfundet og endda planeten.
Alle "AES Youth" fortsætter med at sprede kraften i bæredygtighed, omsætte god vilje til konkret handling og gøre bæredygtighed synlig. En fortsættelse af arrangementet er allerede under planlægning.
Det er så sejt at være en "AES Youth"! Bag udvekslingen af ubrugte genstande ligger ikke kun overraskelsen ved at åbne blindkasser, men også visualiseringen af bæredygtighed.
Din kontakt vedr. dette projekt
Det kunne også være interessant for dig
Frankrig skaber løsninger til lavemissionsmobilitet til fremtiden
Medarbejderne bruger cykler og en elbil for at reducere deres CO₂-aftryk.
Overvågning, beskyttelse og genoprettelse af biodiversitet i Italien
Etablering af en oase for biodiversitet sammen med 3Bee.
Reduktion af energiforbruget i hollandsk tunnel
Datterselskab opfylder regeringens mål om at reducere energiforbruget.