QPD W3PE2,5 M25 DT BK - Væggennemføring
1423985

Væggennemføring, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 3+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 400 V, 20 A, PA, sort, Uden QUICKON-møtrik, kodning: kodet, 2,5 mm2

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger