Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 BK - Væggennemføring
1410392

QUICKON-væggennemføring 4+PE-polet, 2,5 mm2.. 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 9 mm ... 14 mm, M25-tilslutnigsgevind med 5 påsvejsede 6,0 mm2 ledere, 0,5 m lang, afkappet i enden.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger